No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-8590

Válvula de mariposa 8590 Fisher™ de alto desempeño

Descripción del producto

La válvula de mariposa 8590 Fisher de alto desempeño mantiene un cierre hermético y se puede especificar para una amplia gama de condiciones de presión y temperatura. La válvula 8590 está disponible en un diseño de cuerpo resistente. El eje ranurado se puede combinar con una variedad de actuadores de pistón neumático o de resorte y diafragma y el eje cuadrado o con chaveta se puede combinar con una variedad de palancas de mano, volantes o actuadores de diafragma de pistón neumático.

Certificaciones
Compatible con SIL, PED, CRN, emisión fugitiva, NACE, ATEX, CUTR, seguro contra incendios
Servicio crítico
Servicio general
Características del caudal
Lineal
Material
Acero al carbono, inoxidable, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Fuente de alimentación
Eléctrica, hidráulica, neumática, con palanca, con engranajes, electrohidráulica
Clasificación de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, bridada simple, bridada doble, orejada
Tipo de asiento/sello
Metal, suave
Clasificación de cierre
Clase IV (FCI 70-2), Clase VI (FCI 70-2)
Normas
B16.34
Vástago
Con carga activa, embalaje ajustable
Tamaño de la válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • Esta válvula satisfará las necesidades de su actuador, con una opción de conexiones de eje cuadrado, con chaveta o ranurado.
  • El diseño del sello asistido por presión ofrece un cierre hermético y permite usar actuadores más pequeños y económicos en aplicaciones que requieren capacidades completas de cierre ASME B16.34.
  • Los sistemas de embalaje ENVIRO-SEAL™ opcionales están diseñados con superficies de ejes muy suaves y cargas vivas para ofrecer mejores sellados, guías y transmisiones de fuerza de carga.
  • Existen materiales de internos y tornillos disponibles para aplicaciones de líquidos y gases corrosivos.
  • El cuerpo de la válvula se centra automáticamente en los pernos de embridado, lo que brinda una manera fácil y rápida de centrar la válvula en la tubería.
  • Los tornillos de retenció del sello están ubicados de modo que no interfieren con la función de sellado.
  • El torque necesario para abrir y cerrar la válvula es el mismo, más allá de la dirección en que se aplica la presión diferencial.