No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-92EZ

Válvula reductora de presión de vapor Fisher™ 92EZ

Descripción del producto

Los enlaces Ver dibujo y Ver animación estarán disponibles próximamente

La válvula reductora de presión de vapor (PRV) 92EZ establece el estándar de la industria para el control de presión de vapor. Diseñada con gran precisión y estabilidad, ofrece un desempeño sobresaliente incluso en entornos operativos exigentes o con suciedad Su diseño duradero garantiza un rendimiento confiable, que ofrece décadas de funcionamiento continuo. Ampliamente usada como válvula reductora de presión principal, es un componente esencial en aplicaciones de calentamiento de proceso industrial, como intercambiadores de calor, evaporadores, digestores y reactores. Diseñada para reducir la complejidad operativa, la válvula reductora de presión de vapor (PRV) 92EZ está disponible en varias configuraciones para cubrir las distintas necesidades de industrias que van desde servicios generales institucionales y plantas de alimentos y bebidas hasta instalaciones de productos químicos y operaciones farmacéuticas.

Características

  • Realiza el mantenimiento del conjunto interno en solo tres minutos usando el kit Drop-In-Trim
  • Permite un mantenimiento sin complicaciones del diafragma mediante el aislamiento de la tensión del resorte
  • Refuerza la versatilidad de la relación de reducción con el diseño Stem-Seal (de vástago y sello)
  • Garantiza una opción confiable en vapor contaminado con la Guía de vástago de fuelles piloto
  • Soporta presiones de entrada de hasta 550 psig con una construcción robusta
  • Controla un diferencial de hasta 250 psi para un rendimiento estable
  • Mejora la velocidad de respuesta con control de dos vías
  • Amplía la vida útil con opciones de asientos endurecidos con Stellite
Certificaciones
PED, CRN
Servicio crítico
Cavitación, erosivo, caudal bajo, corrosivo, servicio general
Características del flujo
Lineal
Material
Hierro fundido, acero al carbono, inoxidable
Temperatura de operación
Estándar (450 °F/232 °C), temperatura alta (650 °F/343 °C)
Clase de presión
PN40
Tipo de conexión del proceso
Roscada, bridada
Clase de cierre
Clase IV (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1 – NPS 6
Otras configuraciones
Comuníquese con la oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto

Documentos y dibujos