No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-92W

Regulador reductor de presión para líquidos tipo 92W Fisher™

Descripción del producto

El regulador reductor de presión tipo 92W Fisher para servicio líquido incluye un piloto tipo 6492H o uno tipo 6492L. Este regulador confiable y seguro utiliza conceptos de diseño comprobados con el tiempo. La presión de suministro del piloto se envía desde la entrada de la válvula principal a la conexión de entrada del piloto. La presión descendente se registra en los pistones de la válvula principal a través de la línea de control descendente y luego en el diafragma del piloto.

Características

  • Capacidad de reducción del ruido sin disminuir la capacidad
  • Buen cierre que ofrece acumulación reducida aguas abajo
  • Fácil instalación
Temperatura máxima
Cuerpo de hierro fundido: 406 °F/208 °C | Cuerpo de acero: 500 °F/260 °C
Tamaños del cuerpo
NPS 1/1,5/2/2,5/3/4 | DN 25/40/50/65/80/100
Conexiones finales
NPT/CL125FF/CL150RF/CL250RF/CL300RF/CL600RF
Presión máxima de entrada
Hierro fundido: 250 PSIG/17,2 bares | Acero: 300 PSIG/20,7 bares | O límite de la clasificación del cuerpo, lo que sea menor
Presión máxima de salida
250 PSIG/17,2 bares
Rangos del resorte
2 a 250 PSIG/0,138 a 17,2 bares
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos