No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-ACE95SR

Válvula de inertización de tanques tipo ACE95Sr Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas tipo ACE95Sr son autónomas, están completamente balanceadas, se operan por piloto y se utilizan para el control preciso de presión en sistemas de inertización de tanques. Estas válvulas permiten controlar las emisiones y protegen contra la contaminación atmosférica.

Modelos y dibujos CAD: Haga clic aquí

Características

  • El diseño del piloto totalmente balanceado reduce la sensibilidad de la presión de entrada
  • Válvula piloto sin fricción
  • Cierre a prueba de burbujas
  • Controlado por piloto
  • Altamente sensible
  • Diagnósticos disponibles
  • Ajustes de vacío disponibles
Tamaños y estilos de la conexión final
Cuerpo angular: 2 NPT, NPS 2/DN 50, CL150 RF, CL300 RF
Presión mínima de entrada
25 psig/1,7 bar
Rango de presión de control
Columna de agua de -0,5 pulgadas a 1,5 psig/-1 mbar a 103 mbar en seis rangos
Presión máxima de entrada
200 psig/13,8 bares
Rangos de presión de salida
-5 pulgadas w.c. a 1,5 psig/-12 a 0,10 bares
Registro de la presión
Externa
Capacidades térmicas
NBR: -20 °F a 180 °F/-29 °C a 82 °C
FKM: 0 °F a 212 °F/-18 °C a 100 °C
EPDM - FDA: -40 °F a 212 °F/-40 C° a 100 °C
FFKM: -20 °F a 212 °F/-29 °C a 100 °C
Peso aproximado
60 lb/27 kg
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, póngase en contacto con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos