No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-BLE BLX

Válvula reguladora BLE y BLX de Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas reguladoras BLE y BLX funcionan como una derivación en las estaciones de transmisión que reducen la presión hasta 100 bar/1 450 psig. La versión BLX está equipada con un relé de liberación tipo OS2 para interrumpir el caudal de presión en caso de una presión excesiva de salida. Los tipos BLE y BLX cumplen con la Directiva para equipos a presión PED 2014/68-UE y están clasificados en la categoría IV.

Características

  • Robustas
  • Alta precisión
  • Apertura progresiva
Configuraciones disponibles
Tipo BLE: válvula reguladora
Tipo BLX: válvula reguladora con válvula de cierre
Tamaños de cuerpo
DN 25, 50 y 80
NPS 1, 2 y 3
Estilos de conexión final
PN 100 N, PN 50 B, PN 20 B
CL600, CL300, CL150
Presión máxima de operación
Cuerpo LCC: 100 bar, 1 450 psig
Cuerpo WWC-20: 96,7 bar, 1 402 psig
Capacidades térmicas
Cuerpo de la LCC: En funcionamiento-30 ° a 71 ° C,-22 ° a 160 ° F
Cuerpo WCC-20; Trabajo -20 ° a 71 ° C,-4 a 160 ° F
Pesos aproximados
Tipo BLE:
    DN 25: 12 a 14 kg
    DN 50: 22 a 26 kg
    DN 80: 43 a 51 kg

Tipo BLX:
    DN 25: 20 a 22 kg
    DN 50: 36 a 40 kg
    DN 80: 57 a 65 kg

Documentos y dibujos