No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-CP200

Reguladores reductores de presión cargados por presión serie CP200 Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores cargados por presión serie CP200 Fisher han sido diseñados para adaptarse a numerosas aplicaciones de reducción de presión, como instalaciones comerciales e institucionales. Esta flexibilidad se proporciona a través de los numerosos tamaños de conexión final al cuerpo, ajustes de la presión de salida y los tamaños del orificio. La serie CP200 proporciona un uso con un control preciso en aplicaciones de medición del factor de presión (facturación con factor fijo).

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características

  • Amplio rango de tamaños del cuerpo NPT
  • Instalación y mantenimiento sencillos
  • Sólo se requieren herramientas estándares para el ajuste de la presión y la remoción de orificios
Configuraciones disponibles
Regulador independiente, sin alivio, dispositivo de seguridad, registro de la presión interna, asiento secundario
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
3/4 NPT, 3/4 x 1 NPT, 3/4 x 1-1/4 NPT, 1 NPT, 1 x 1-1/4 NPT, 1-1/4 NPT
Presión máxima de entrada
12,1 bar/175 psig
Presión máxima de salida
Caja de emergencia: 1,7 bar/25 psig
Permisible sin daño de las piezas: 1,7 bar/25 psig
Operación: 1,4 bar/20 psig
Rango de la presión de salida
0,07 a 1,4 bar/1 a 20 psig
Capacidades térmicas
-29° a 66 °C/-20° a 150 °F
Peso aproximado
5 kg/10 libras

Documentos y dibujos