No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-CVX

Válvula de acondicionamiento de vapor Fisher™ CVX

Descripción del producto

La válvula de acondicionamiento de vapor Fisher CVX está diseñada para manejar las aplicaciones de nivel moderado a severo en las plantas de energía de ciclos actuales y también para proveer un control preciso de presión y temperatura para aplicaciones de procesos. El diseño CVX incorpora un distribuidor de agua de rocío de geometría variable con boquillas tipo AF que produce un patrón de rociado optimizado en un amplio rango de operación. Estas boquillas están estratégicamente colocadas para lograr una mezcla óptima y una rápida vaporización en todas las condiciones de caudal.

Características

  • La válvula de acondicionamiento de vapor CVS combina el control de presión y temperatura en una sola válvula
  • El patrón de rocío optimizado con tecnología de boquilla AF permite un amplio rango de operación para lograr una mezcla óptima y una rápida vaporización en todas las condiciones de flujo.
  • El paquete de internos incluye una jaula cementada para una máxima vida útil, además de permitirse un crecimiento durante excursiones inducidas térmicamente. El tapón posee una guía continua y emplea revestimientos basados en cobalto para las bandas de guía y un cierre hermético de metal contra metal en el asiento.
  • La opción de internos del sellado de orificios de Fisher de alta temperatura es capaz de proporcionar un cierre de clase V hasta 593 ° C (1100 ° F).
  • El CVX tiene un perfil más compacto de internos y cuerpo, por lo que la válvula es más ligera y requiere menos soporte sin comprometer la integridad estructural.
Certificaciones
PED, CRN
Servicio crítico
Acondicionamiento de vapor
Caracteríticas del flujo
Lineal: flujo descendente
Material
SA105, F22, F91
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada; soldadura a tope
Clase de cierre
Clase IV (FCI 70-2)
Tamaño de entrada de la válvula
4 a 24
Tamaño de salida de la válvula
8 a 48
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos