No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-DVI

Atemperador de acondicionamiento de vapor DVI Fisher™

Descripción del producto

El atemperador DVI de Fisher inyecta agua de rociado en la salida de la sección venturi para garantizar una excelente mezcla y una rápida atomización. El atemperador DVI se instala fácilmente entre bridas en líneas de vapor de DN25 a DN600 (NPS 1 a 24). No hay piezas móviles y el patrón de inyección de agua permite un enfriado rápido y exhaustivo. Está pensado para aplicaciones con cambios de carga moderados y vapor de baja velocidad.