No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-ED

Válvula de control Fisher™ easy-e™ ED

Descripción del producto

La válvula Fisher easy-e ED está disponible en cuerpos de globo y en ángulo. Esta válvula de control de puerto individual posee un diseño de tapones de válvula equilibrados, guías de jaula y asientos de metal con metal para todas las aplicaciones generales en una amplia gama de caídas de presión y temperaturas del proceso.

Certificaciones
Compatible con SIL, emisión fugitiva, NACE
Servicio crítico
Reducción de ruido, cavitación, condición de vapor, erosivo, bajo caudal, erosivo, bajo caudal, corrosivo, servicio general, desgasificación, intermitente
Características del caudal
Porcentaje igual, lineal, características especiales, apertura rápida
Material
Acero al carbono, inoxidable, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
PN, ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope, RTJ, roscada, soldada en codo
Clase de cierre
Clase II (FCI 70-2), Clase III (FCI 70-2), Clase IV (FCI 70-2), Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1 a NPS 30
Estándar de tamaño de la válvula
NPS, DN
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Le ofrecemos los sistemas de empaques ENVIRO-SEAL™, que ofrecen un sellado de vástagos mejorado que ayudar a prevenir la pérdida de fluidos del proceso. Estos sistemas de empaquetadura incluyen empaquetaduras de teflón o de grafito ULF con cargas activas, que reducen la necesidad de mantenimiento de la empaquetadura.
  • Una robusta guía de jaula ofrece una alta estabilidad para el obturador de la válvula, lo que reduce la vibración y el ruido mecánico.
  • Los pasos de caudal optimizados en las válvulas ED, EAD y EDR ofrecen una capacidad y un caudal excelentes.
  • Mayor resistencia al desgaste del interno de acero inoxidable endurecido que significa un servicio más duradero.
  • El uso de varios anillos de pistón de grafito permite un cierre de clase IV hasta 593 °C (1 100 °F). El uso de internos de sellos en forma de C permite un cierre de clase V hasta 593 °C (1 100 °F).
  • Las válvulas están disponibles con las dimensiones especificadas en los estándares EN/DIN.
  • A menos que se indique lo contrario, las referencias son según NACE MR0175-2002. Existen materiales opcionales disponibles para cumplir con NACE MR0103 y NACE MR0175/ISO 15156.

Documentos y dibujos