No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-EZ-OVT

Partes internas de la válvula EZ-OVT Fisher™

Descripción del producto

El EZ-OVT de Fisher es un interno de la válvula de asiento doble diseñado para mantener un cierre hermético prolongado en servicios de apertura/cierre que contienen partículas en el caudal, como los finos del catalizador. Estas válvulas se usan para controlar y purgar los gases de transferencia de hidrógeno y nitrógeno usados en procesos de refinación de regeneración catalítica continua (CCR) UOP.

Certificaciones
PED, CRN
Servicio crítico
Erosivo
Características del caudal
Isoporcentual modificado
Material
WCC
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clasificación de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, RTJ
Clasificación de cierre
Clase VI (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El interno EZ-OVT incluye un diseño de asiento doble que incluye un asiento principal suave y un segundo asiento de metal. Este diseño de asiento doble ofrece un cierre hermético prolongado que cumple con ANSI y IEC clase VI.
  • Área de banda muerta doble integrada en el interno para inhibir el paso de caudal corrosivo por las superficies del asiento a medida que el interno comienza a abrirse.
  • Un deflector de caudal especial aleja el caudal de las superficies de asiento una vez que el desplazamiento de la válvula ha superado el asiento.
  • Los grandes pasos de caudal y el movimiento mínimo de las piezas reducen la acumulación de partículas como los finos del catalizador, que podrían permanecer en estas áreas y provocar fallas.

Documentos y dibujos