No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-H200

Válvulas de alivio serie H200 Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas de alivio de seguridad serie H200 son de operación directa con retenedores de resorte de pines y preestablecidos. Cuando la presión del gas de entrada aumenta más allá del ajuste del resorte, el montaje del vástago y disco es empujado hacia afuera del orificio. Con esta operación simple y la selección de la configuración del resorte ancho, las válvulas de alivio de seguridad de la serie H200 se pueden utilizar donde está permitido el venteo hacia la atmósfera y donde cierta tolerancia de alivio de presión es aceptable. Una aplicación común es en las instalaciones de grifería en una granja.

Características

  • Construcción que ahorra espacio
  • Económica
  • Duradera
  • Tapa protectora
Coeficiente de caudal de válvula completamente abierta
Caja: 405
Presión máxima (de entrada) de alivio permitida
400 psig/27,6 bares
Presiones de alivio fijas
25 a 300 psig/1,7 a 20,7 bares con 12 configuraciones
Configuraciones disponibles y estilos de conexión final
H202: NPS 3/4, NPT
H203: NPS 1, NPT
Capacidades térmicas
-29° a 71 °C/-20° a 160 °F
Peso aproximado
0,5 libra/0,2 kg

Documentos y dibujos