No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-H722 H733

Válvulas de alivio internas de montaje al ras serie H722 y H733 Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas de alivio internas de montaje al ras H722 y H733 se utilizan principalmente para los camiones que transportan gas LP, amoniaco anhidro (NH3) u otros gases comprimidos. Estas válvulas son de acero inoxidable que resisten el óxido y la corrosión.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características

  • Construcción en acero inoxidable
  • Resortes de acero inoxidable
  • Diseño verdaderamente interno para aplicaciones móviles
  • Ajustes estándares del resorte
  • Asiento de nitrilo (NBR)
  • Números de serie para identificación
Estilo y tamaños de la conexión
MNPT de 2 pulg.
MNPT de 3 pulg.
Brida RF de 3 pulg. CL300
Materiales de construcción
Acero inoxidable, latón
Presión máxima de entrada (clasificación del cuerpo)
480 psig/33,0 bares
Rango de presión de inicio de descarga
100 a 400 psig/6,9 a 27,5 bares
Capacidades térmicas
Nitrilo (NBR): -40° a 82 °C/-40° a 180 °F
Pesos aproximados
Serie H722: 2,75 libras/1 kg
Serie H732: 7,5 libras/3 kg

Documentos y dibujos