No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-Micro-Flat

Interior de cavitación Micro-Flat Fisher™

Descripción del producto

El interior de cavitación Micro-Flat de Fisher está diseñado para servicios de limpieza y cavitación con caídas de presión de hasta 51,7 bares (750 psi) y bajo caudal. El diseño del interior no elimina la cavitación, pero controla el lugar donde ocurre para minimizar el daño.

Certificaciones
Compatible con SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Servicio crítico
Cavitación, bajo caudal
Características del caudal
Lineal, apertura rápida
Material
Acero al carbono, inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clasificación de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope, roscada, soldada en codo
Clasificación de cierre
Clase IV (FCI 70-2), Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • Diseñado para controlar la cavitación.
  • Se puede usar en aplicaciones con bajo caudal.
  • Tiene un límite de caída de presión de 51,7 bares (750 psi).
  • El diseño de sello protegido separa la función de cierre de la función de regulación para proteger las superficies de los asientos del desgaste de la regulación.
  • El diseño tipo jaula permite la extracción y la inspección de piezas sin quitar el cuerpo de la válvula de la tubería.
  • Los materiales estándar endurecidos del interno ofrecen una excelente resistencia al desgaste, lo que resulta en un vida útil más prolongada del interno.