No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-T208VR

Regulador de vacío Fisher™ Serie T208VR

Descripción del producto

Los reguladores de vacío de accionamiento directo serie T208VR se utilizan cuando se debe limitar el descenso de vacío, como entre un tanque y una fuente de vacío para controlar el vacío en un tanque.

Características

  • Ajuste resistente a manipulaciones
  • Control de precisión de los ajustes de presión baja
  • Conversión fácil
  • Piezas de repuesto comunes con otros productos de la serie T208
  • Resistencia a la corrosión
Tamaños de cuerpo
NPS 3/4 o 1/DN 20 o 25
Presión de vacío máxima de funcionamiento
Vacío de 11 psig/0,76 bar
Presión de entrada (caja) máxima
Hierro gris fundido: 35 psig/2,41 bar
Acero al carbono WCC, acero al carbono LCC o acero inoxidable CF8M/CF3M: 75 psig/5,17 bar
Presión máxima de salida de emergencia (caja) para evitar daños a las piezas internas
24,1 bar/35 psig
Capacidades de temperatura
Nitrilo (NBR)
Cuerpo de hierro fundido gris o acero al carbono WCC: -20 a 180 °F/-29 a 82 °C
Cuerpo de acero al carbono LCC o acero inoxidable CF8M/CF3M: -40 a 180 °F/-40 a 82 °C

Flourocarbono (FKM): 40 a 300°F/4 a 149 °C
Conexión de la caja del resorte
1/4 NPT
Conexión de la caja del diafragma
1/2 NPT
Peso aproximado
19 libras/8,6 kg
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con su oficina de ventas local o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos