No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-V260

Válvula de control V260 Fisher™

Descripción del producto

La válvula V260 de Fisher es una válvula de control de orificio completo diseñada desde el suelo con características optimizadas para el control de presión, caudal y proceso. Un atenuador perforado integral controla el ruido y la vibración de líquidos y gases de caída de alta presión. La conexión con eje ranurado al actuador reduce la pérdida de movimiento.

Certificaciones
CUTR, PED, CRN, emisión fugitiva, NACE
Servicio crítico
Cavitación, reducción de ruido
Características del caudal
Lineal
Material
Acero al carbono, inoxidable, dúplex, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, temperatura baja (<-40F), temperatura alta (<250F)
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada
Clase de cierre
Clase IV (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 16, NPS 20, NPS 24
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • La conexión ranurada de bola al eje, la conexión ranurada del eje al actuador, los conjuntos de bujes de doble potencia y la guía del muñón, proporcionan un control dinámico mejorado.
  • La válvula V260A puede conseguir una atenuación acústica de hasta -20 dBA en una construcción de una sola etapa. La construcción de doble etapa puede proporcionar una atenuación de hasta -25 dBA.
  • el atenuador es una parte integral del sistema de sellado. El sello limpia la superficie de la bola, pero no contacta con el atenuador, favoreciendo una mayor vida útil de servicio.
  • Las opciones de materiales disponibles cumplen la norma NACE MR0175-2002.
  • Los sellos auto ajustables asistidos por presión ofrecen un cierre hermético durante un servicio prolongado y fiable.
  • Los muñones de bola están diseñados para aplicaciones exigentes que requieren una larga vida útil, con una reducción del tiempo y los costos de mantenimiento.
  • El atenuador está activo durante toda la rotación de la bola para servicios muy exigentes o se utiliza un atenuador caracterizado para adaptarse a las condiciones de servicio.

Documentos y dibujos