No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-Yarway 4300

Atemperador de vapor Yarway™ 4300 TempLow™ de Fisher™

Descripción del producto

Para un control preciso y económico de la temperatura de vapor, el atemperador TempLow de tipo sonda Yarway de Fisher introduce automáticamente el agua de enfriamiento en el flujo de vapor en respuesta a una señal de control neumática o eléctrica.

Servicio crítico
Condición del vapor
Características del caudal
Igual porcentaje, lineal, igual porcentaje modificado
Temperatura de operación
Temperatura alta
Clase de presión
ASME
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1/DN 25 x NPS 3/DN 80
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Válvula de ángulo
Material
Aleación
Otras configuraciones
Comuníquese con la oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Instalación en tubo recto, vertical u horizontal.
  • Se requiere un espacio libre mínimo para el montaje
  • Solo se utilizan conexiones estándares para todos los tamaños: NPS 1 (DN 25) agua, NPS 3 (DN 80) vapor.
  • Se requieren pocos componentes
  • No se requiere vaporización ni tuberías que complican la instalación
  • Solo de 4 a 5 metros (15 pies) de tubería aguas abajo de tramo recto.
  • La rápida evaporación del agua se logra para minimizar la acumulación de agua en la línea.
  • El control en 6 °C (10 °F) de saturación es posible.
  • Las boquillas de acero inoxidable endurecidas minimizan el desgaste.
  • El patrón de rocío optimizado con tecnología de boquilla AF permite un amplio rango de operación para lograr una mezcla óptima y una rápida vaporización en todas las condiciones de flujo.
  • Puede quitar y reemplazar fácilmente el cilindro de rociado sin reemplazar toda la unidad.

Documentos y dibujos