No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS F608 Portable Flow Meter for Hazardous Areas

Caudalímetro portátil FLUXUS F608 de Flexim para áreas clasificadas

Descripción del producto

El caudalímetro de líquidos portátil FLUXUS F608 de Flexim, basado en el ampliamente utilizado, altamente confiable y versátil F601, ha sido específicamente diseñado para su uso dentro de áreas clasificadas y está aprobado por FM Clase I, Div. 2. Al ofrecer un alto grado de flexibilidad, sin comprometer la seguridad, los usuarios ya no están obligados a obtener una autorización de trabajo de alto riesgo, lo que hace que el acceso a áreas clasificadas sea mucho más fácil y lleve menos tiempo. La carcasa de fibra de carbono extremadamente resistente, junto con el diseño del transductor resistente, garantiza una gran protección contra impactos, así como resistencia contra el aceite, el agua y muchos otros líquidos. La F608 comparte la misma gestión eficiente de la batería que la F601, al ofrecer más de 14 horas de tiempo de medición remota.

Precisión
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±1...3 % de la lectura ±0,02 ft/s
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,02 ft/s
Rango
Rango de velocidad del caudal 0,03 a 82 ft/s
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I/Div 2
Fuente de alimentación
Operación Li-ION 7,2 V/6,2 Ah tiempo operativo >25 h
Transductores disponibles
Onda de cizalla
Tamaño de la tubería
0,24 in a 255,9 in
Rango de temperatura
–40 °F a +392 °F/WI: –328 °F a +1112 °F
Protocolo de comunicación
Pt100/Pt1000

Características

  • Instantáneamente en servicio
    Acceso directo a áreas clasificadas
    Configuración rápida y sencilla (en menos de cinco minutos)
    Reconocimiento automático de transductores
    Guía para el usuario intuitiva
  • Alta versatilidad
    Rango de aplicaciones sin igual
    Precisión superior incluso con fluidos que contienen sólidos y gases gracias al modo HybridTrek
    Pila Li-ion de alta capacidad integrada (>14 h de medición remota)
  • Exacto y confiable
    Todos los transductores están calibrados en húmedo
    Alta precisión durante caudales altos y bajos
    No hay temperatura ni desviación del cero

Documentos y dibujos