No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS F736 4-Beam Liquid Flow Meter

Caudalímetro de líquido de cuatro haces FLUXUS F736 de Flexim

Descripción del producto

El caudalímetro de líquidos FLUXUS F736 de Flexim combina el procesamiento digital de señales de máxima precisión con las conocidas ventajas de la tecnología ultrasónica no intrusiva: facilidad de instalación, diseño adaptable, alta precisión y desempeño excepcional. Con cuatro transductores ultrasónicos funcionando en modo de reflexión, ocho trayectorias ultrasónicas independientes atraviesan el fluido líquido y proporcionan un promedio de caudal superior de hasta cuatro planos de la sección de la tubería. Con esta configuración, el caudalímetro F736 promedia los efectos del perfil de flujo transversal y consigue una compensación de caudal no intrusiva óptima para ubicaciones de instalación no deseadas en las que la proximidad insuficiente de tramos rectos aguas arriba a codos, curvas u otra instrumentación adyacente crea perturbaciones en el caudal.

Precisión
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1 % de la lectura ±0,02 ft/s
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,02 ft/s
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,02 ft/s
Certificaciones y aprobaciones
ATEX Zona 2, FM Clase I/Div 2
Fuente de alimentación
100-230VAC, 24DC, 12DC
Rango de temperatura
Pared de la tubería: de –40 °F a +392 °F/WI: de –328 °F a +1166 °F
Cantidades de medición
Caudal volumétrico, caudal másico, velocidad del caudal
Canales de caudal
Hasta 4
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART activo/pasivo de 4-20 mA
pulsos/frecuencia/binario
Entrada
Pt100/Pt1000
4-20 mA activo/pasivo
Entrada binaria
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
M-Bus
Profibus PA
Foundation fieldbus

Características

  • Transductores con compensación de temperatura: nuestros transductores se compensan automáticamente en función de los cambios de temperatura ambiente según la norma ANSI/ASME MFC-5.1-2011.
  • Fácil instalación sin interrupciones del proceso: diseño compacto y adaptable
  • Sin mantenimiento: sin piezas móviles, sin desgaste, almohadillas permanentes de acoplamiento del transductor sin gel ni grasa
  • Seguridad de operación: sin vías de fuga ni contacto directo con el fluido
  • Promedio de canal sincronizado integrado para la compensación perfecta de perfiles de flujo no homogéneos
  • La verificación avanzada de medidores Flexim le proporciona información detallada sobre el estatus del medidor en cualquier momento
  • Corrección integrada de las perturbaciones

Documentos y dibujos