No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G532 ST-LT For Steam Applications

FLUXUS G532 ST-LT de Flexim para aplicaciones de vapor

Descripción del producto

El FLUXUS G532 ST-LT de Flexim, es una solución a medición para todas las aplicaciones típicas de vapor saturado hasta una temperatura de 356 °F. Medición del volumen de vapor desde el exterior de la tubería de forma no intrusiva. Para los usuarios, esto supone importantes ventajas a la hora de considerar el costo total de operación de un punto de medición: instalación sencilla sin trabajos de corte o soldadura en la tubería. No es necesario ningún tiempo de inactividad: el sistema sigue estando totalmente disponible para la producción en curso, sin pérdidas de producción. El principio de diferencia de tiempo de tránsito ya funciona a 0,03 ft/s y no necesita ninguna reducción del diámetro de la tubería para aumentar artificialmente la velocidad del caudal. Esto significa que no hay pérdida de presión y, por tanto, tampoco de energía.

Precisión
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % del valor medido ±0,02 ft/s
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1... 3 % del valor medido ±0,02 ft/s, dependiendo de la aplicación
Repetibilidad
±0,15  % del valor medido ±0,02 ft/s
Canales de flujo
1
Fluido del proceso
Vapor saturado y vapor sobrecalentado
Rango de temperatura
Pared de la tubería: máx. 356 °F
Presión del proceso
mín. 44 psi absoluto
Tamaño de la tubería
0,91 in a 15 in
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,03 ft/s...200 ft/s, dependiendo del diámetro de la tubería y del transductor
Salida
1 4-20 mA activo/pasivo, 2 salidas digitales (impulso, binario o frecuencia)
No compatible con la interfaz del bus
Entrada
1 Pt100/Pt1000
Protocolo de comunicación
Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet TCP, BACnet MS/TP, M-Bus, Profibus PA, FF H1
Instalación y configuración del sistema
Haga que una prueba evalúe la viabilidad de su aplicación única

Características

  • Principio de medición no intrusivo
  • Instalación, comisionamiento y mantenimiento sin interrupción del proceso. 
  • Instalación en cualquier momento: no hay que esperar a tiempos de inactividad ni revisiones planificadas. 
  • Dinámica de medición extremadamente alta: no es necesario reducir el diámetro de la tubería. 
  • Cero pérdida de presión: cero pérdida de energía. 
  • Medición bidireccional 
  • Medición integrada del caudal másico por medio de la curva de vapor saturado y medición en línea de la temperatura.
  • Verificación avanzada de medidores

Documentos y dibujos