No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G721 CA Compressed Air Flow Meter

Caudalímetro de aire comprimido FLUXUS G721 CA de Flexim

Descripción del producto

El caudalímetro de aire comprimido FLUXUS G721 CA de Flexim es una tecnología ultrasónica no intrusiva de abrazadera, única en el sentido de que puede aplicarse para medir caudalrd de aire comprimido incluso a presiones muy bajas (hasta 3 bar en líneas de acero y presión atmosférica en líneas de plástico). Además, incluso los caudales más bajos se captan con precisión y revelan los caudales más leves de las fugas más pequeñas donde no debería haber ninguna. El FLUXUS G721 CA está especialmente indicado para medir de forma no intrusiva las cantidades extraídas en puntos concretos de la red de aire comprimido, así como para detectar fugas en su interior.

Precisión
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % MW. ±0,005 m/s
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1...2 % MW. ±0,005 m/s
Repetibilidad
0,15 % de lectura ±0,005 m/s
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,01...35 m/s, en función del diámetro de la tubería
Certificaciones y aprobaciones
ATEX/IECEx Zona 2, FM Clase I/Div 2
Fuente de alimentación
100-230 VCA, 24 CC, 12 CC
Transductores disponibles
Onda de cizalla/onda Lamb
Tamaño de la tubería
15 mm ... 250 mm
Rango de temperatura
–40 °C ... +170 °C
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART activo/pasivo de 4-20 mA
pulsos/frecuencia/binario
Entrada
Pt100/Pt1000
4-20mA activo/pasivo
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
M-Bus
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Gran precisión gracias a los transductores ultrasónicos emparejados, calibrados con compensación de temperatura y trazables
  • Dinámica de medición extremadamente alta desde las velocidades de caudal más bajas hasta las más altas
  • Mejoras sencillas y rentables sin interrupción del suministro ni de las tuberías
  • Sin riesgo de fugas, sin caídas de presión
  • Medición bidireccional: reconocimiento sencillo de la dirección del caudal
  • Listo para la verificación avanzada de medidores

Documentos y dibujos