No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G721 ST-LT Non-Intrusive Steam Flow Measurement

Medición no intrusiva del caudal de vapor FLUXUS G721 ST-LT de Flexim

Descripción del producto

El FLUXUS G721 ST-LT de Flexim es un caudalímetro ultrasónico de abrazadera, no intrusivo y de alto desempeño, capaz de medir vapor hasta 356 °F. Gracias a sus hasta dos canales de medición es posible un registro óptimo incluso en condiciones de caudal difíciles. La carcasa de acero inoxidable opcional y la certificación FM Clase I Div. 2 permiten su uso en condiciones extremas y las flexibles opciones de configuración de las entradas y salidas de señal cubren todo tipo de aplicaciones. Para los usuarios, esto supone importantes ventajas a la hora de considerar el costo total de funcionamiento de un punto de medición. El principio de diferencia de tiempo de tránsito ya funciona a 0,03 ft/s y no necesita ninguna reducción del diámetro de la tubería para aumentar artificialmente la velocidad del caudal.

Precisión
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % del valor medido ±0,02 ft/s
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): de ±1 a 3 % del valor medido ±0,02 ft/s, dependiendo de la aplicación
Repetibilidad
±0,15  % del valor medido ±0,02 ft/s
Canales de caudal
1 o 2
Fluido del proceso
Vapor saturado y vapor sobrecalentado
Temperatura del proceso
Máx. 365 °F

Máx. 329 °F FM Clase I Div. 2
Presión del proceso
mín. 44 psi absoluto
Tamaño del tubo
De 0,91 in a 39,4 in
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,03 ft/s ... 200 ft/s, dependiendo del tamaño de la tubería y del transductor
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I/Div 2
Protocolo de comunicación
Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet TCP, BACnet MS/TP, M-Bus, Profibus PA, FF H1
Comunicación digital
Interfaz USB
Salida
2 o 4 4-20 mA activo/pasivo
3 digitales (impulso, binario o frecuencia)
Entrada
1 o 2 Pt 100/ Pt1000
<1 o 2 4-20 mA activo/pasivo

Características

  • SCA: función del promediado de canales sincronizados para puntos de medición difíciles
  • Transmisores disponibles para FM Clase I Div 2 y IECEx/ATEX Zona 2 
  • Carcasa de acero inoxidable disponible 
  • Principio de medición no intrusivo 
  • Instalación, comisionamiento y mantenimiento sin interrupción del proceso. 
  • Dinámica de medición extremadamente alta: no es necesario reducir el diámetro de la tubería. 
  • Cero pérdida de presión: cero pérdida de energía. 
  • Medición bidireccional 
  • Medición integrada del caudal másico por medio de la curva de vapor saturado y medición en línea de la temperatura.
  • Verificación avanzada de medidores disponible

Documentos y dibujos