No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G831 ST-LT Non-Intrusive Steam Flow Measurement

Medición no intrusiva del caudal de vapor FLUXUS G831 ST-LT de Flexim para áreas clasificadas

Descripción del producto

El FLUXUS G831 ST-LT de Flexim mide el caudal de vapor de forma no intrusiva desde el exterior de la tubería en áreas clasificadas. Altamente sensible incluso a velocidades de caudal muy bajas y funciona independientemente de la dirección del caudal. Gracias a esta amplia gama de caudales (velocidades de flujo de 0,03 ft/s a 196 ft/s), no es necesario reducir el diámetro de la tubería para cumplir el requisito de velocidad del caudal mínima de un medidor en línea. Además, la medición no intrusiva no provoca ninguna caída de presión. Los soportes de los transductores pueden aislarse completamente para reducir cualquier pérdida de calor al entorno. Con FLUXUS G831 ST-LT es posible captar todo el uso del vapor, desde caudales muy bajos a muy altos, con un solo tamaño del medidor.

Precisión
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,02 ft/s
Repetibilidad
±0,15 % de la lectura ±0,03 ft/s
Canales de flujo
1 o 2
Fluido del proceso
Vapor saturado, vapor sobrecalentado
Temperatura del proceso
Máx. 365  °F no Ex
Máx. 329 °F FM Clase I Div. 2
Presión del proceso
mín. 44 psi absoluto
Tamaño de la tubería
0,91 in a 39,4 in
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,03 ft/s ... 200 ft/s (dependiendo del tamaño de la tubería y del transductor)
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I/Div 2
Protocolo de comunicación
Modbus RTU, Profibus PA, FF H1, HART
Comunicación digital
Interfaz USB
Instalación y configuración del sistema
Haga que comprueben la viabilidad de su aplicación específica

Características

  • Alto rango del caudal dinámico incluso a bajas velocidades de caudal
  • Sin reducción del diámetro de la tubería, sin caída de presión
  • Medición integrada del caudal másico
  • Verificación avanzada de medidores

Documentos y dibujos