No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-PIOX R721 Hygienic Inline Process Refractometer

Refractómetro de proceso en línea higiénico PIOX R721 de Flexim - Variante de diseño F&B

Descripción del producto

El refractómetro farmacéutico PIOX R721 de Flexim es altamente higiénico gracias a su carcasa de acero inoxidable, al prisma de zafiro y a su diseño sin espacios muertos, lo que permite descartar en todo momento una posible contaminación bacteriana. El uso de un refractómetro en la industria alimentaria, así como en la de bebidas y productos farmacéuticos, ofrece una medición de concentración en línea en tiempo real y es la clave para un control de calidad continuo y una producción eficiente. Tanto si hay que controlar el grado de Brix durante la producción de refrescos y bebidas de frutas como si hay que supervisar los niveles de concentración de ácido ascórbico y cetogulón durante la fabricación de vitamina C, el PIOX R721 emite los valores deseados con una precisión del 0,1 %.

Cantidades de medición
Índice de refracción e índice de refracción a temperatura estándar, temperatura del fluido, concentración g/l, masa y vol.%, densidad y densidad a temperatura estándar, valores de escala por ejemplo °Brix y °API, cantidades adicionales programables.
Rango de medición
nD: de 1,3 a 1,7, °Brix: de 0 a 100
Precisión
nD: 0,0002 (corresponde a: 0,1 °Brix, 0,1 w%)
Repetibilidad
nD: 0,00002 (corresponde a: 0,01 °Brix, 0,01 w%)
Diagnóstico
de –20 °C a (+130 °C) +150 °C
Temperatura del proceso
150 psi; bajo petición, 300 psi
Presión del fluido
Sensor: IP67, FM Clase I Div. 2
Transmisor: IP65, FM Clase I Div. 2
Certificaciones y aprobaciones
Sensor R500: IP67, ATEX (IECEx) Zona 0/1
Transmisor R721: compartimento de aluminio o acero inoxidable, IP66, ATEX (IECEx) Zona 2
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L (1.4404)
Material de la carcasa
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Conexión del proceso
Compatible con la conexión Varivent o Tri-clamp

Características

  • Sin desviación de la medición debida a la posible salida de la placa, como suele ocurrir cuando se emplean refractómetros de ángulo crítico convencionales en el procesado de alimentos.
  • Aseguramiento de la calidad gracias a la monitorización del producto en tiempo real: las costosas pruebas de laboratorio quedan obsoletas
  • Listo para la Advanced Meter Verification

Documentos y dibujos