No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-PIOX R721 R Process Refractometer

Refractómetro  PIOX R721 R de Flexim

Descripción del producto

El producto Flexim PIOX R721 R es la variante de diseño químico del refractómetro de proceso y se ofrece como variante de diseño totalmente de acero inoxidable con todos los materiales en contacto con el proceso de acero de grado 316 Ti/1.4571. Cuando se trabaja con medios altamente corrosivos, como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico fuerte o el ácido fluorhídrico, el refractómetro en línea PIOX R también está disponible en una variante de diseño especial de PTFE reforzado con carbono que ofrece una resistencia a la corrosión, una estabilidad a largo plazo y una confiabilidad inigualables en entornos exigentes. Con certificación FM Clase I Div. 2/Clase I Div. 1 y disponible con cabezales de sensor largos y cortos que pueden integrarse en el proceso mediante una brida DIN/ANSI.

Variables de la pantalla
Índice de refracción, temperatura del fluido, concentración g/l, masa y vol.%, densidad y densidad a temperatura estándar, valores de escala por ejemplo °Brix y °API, cantidades adicionales programables
Rango de medición
nD: de 1,3 a 1,7, °Brix: de 0 a 100
Precisión
nD: 0,0002 (corresponde a: 0,1 °Brix, 0,1 w%)
Repetibilidad
nD: 0,00002 (corresponde a: 0,01 °Brix, 0,01 w%)
Diagnóstico
Amplitud de señal
Humedad del sensor
Temperatura del sensor
Temperatura del proceso
de –20 °C a (+130 °C) +150 °C
Presión máx. de operación
150 psi; bajo petición, 300 psi
(en función de las conexiones del proceso)
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316Ti (1,4571)
Material a granel reforzado con fibra de carbono de PTFE
Protección antideflagrante
Sensor: IP67, FM Clase I Div. 1
Transmisor: IP65, FM Clase I Div. 2

Características

  • Medición de concentración de alta precisión
  • No requiere flujo mínimo
  • Herramientas internas de autodiagnóstico para tareas de predicción y bajo mantenimiento
  • Principio de medición patentado
  • Medición sin desviación

Documentos y dibujos