No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-WaveInjector Non-Intrusive Flow at Extreme Temperatures

WaveInjector de Flexim de caudal no intrusivo a temperaturas extremas

Descripción del producto

La tecnología WaveInjector de Flexim permite la dosificación a temperaturas extremas, desde –328 °F hasta 1166 °F. Gracias a una tecnología patentada, el WaveInjector de Flexim separa térmicamente los transductores ultrasónicos de la tubería caliente o criogénica, lo que permite realizar mediciones de caudal permanentes a temperaturas extremas de la pared de la tubería y proporciona la ventaja competitiva definitiva: en el control de procesos, la gestión de procesos y la protección medioambiental. El WaveInjector, junto con los transductores ultrasónicos, se instala simplemente en la superficie exterior de la tubería y utiliza placas de acoplamiento para un contacto acústico adecuado. Esto significa que no es necesario abrir la tubería, ni perforarla, ni detener el proceso.

Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Mayor seguridad del operador y de la planta
  • Mayor cumplimiento de la normativa medioambiental
  • Arranques y modernización más sencillas
  • Mayores beneficios gracias a un control más estricto de los procesos
  • Mayor flexibilidad de aplicación
  • Reducción de los costos de arranque, operación y mantenimiento
  • Reducción de los costos de inventario de caudalímetros y repuestos

Documentos y dibujos