No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Keystone-P-P000166

Válvulas de mariposa Keystone modelo ParaSeal

Descripción del producto

La gama ParaSeal presenta una disposición comprobada de disco, eje y asiento diseñada para uso en aplicaciones de alta presión y alta velocidad

Características

  • Disponible en modelo de oblea, con oreja y brida doble
  • Acc. de diseño del cuerpo de una sola pieza ISO 5752 serie 20 (DIN 3202 K1)
  • Adecuada para aspirado severo, tiene cierre hermético a las burbujas de hasta 25 bar
  • El asiento se puede reemplazar in situ y aísla el cuerpo y el eje completamente del medio
  • Construcción de asiento ranurado de lecho que ofrece un cierre hermético a la presión nominal máxima, también se usa para el servicio de fin de línea
  • Adecuada para Bördel y bridas deslizantes
  • Una junta tórica moldeada en la superficie del asiento que ofrece sello de la brida. No se requieren empaques de brida
  • Disco de forma lenticular que mejora la capacidad de flujo
  • Conexión de disco/eje ranurado, cuadrado o en forma de tecla
  • Diseño de eje seco
  • Cojinetes con revestimiento PTFE que minimiza la fricción
  • Acc. de brida del actuador ISO 5211
Certificaciones
DVWG, PED
Conexión final
Bridada, con oreja, oblea
Aplicación
Desalinización, distribución de agua, enfriadores, balance de planta (BOP), tratamiento de agua
Diseño del cuerpo
Patrón corto
Material
Caucho Epdm, Dúplex, hierro dúctil, hierro fundido, acero al carbono, Buna-N, bronce, acero inoxidable 316L, acero inoxidable 316, acero inoxidable 304, bronce aluminio
Temperatura de funcionamiento
Menos de 200 °C
Clase de presión
ASME, PN
Tipo de conexión de proceso
125FF, 150RF, PN16, PN25, 150FF
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fugas
Tamaño de la válvula
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 24 / DN 600, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 20 / DN 500, NPS 2 / DN 50, NPS 18 / DN 450, NPS 16 / DN 400, NPS 14 / DN 350, NPS 12 / DN 300
Estándar de tamaño de la válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Aire, aire, gas inerte, agua
Vástago
Junta tórica

Documentos y dibujos