No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Keystone-P-P000227

Válvula de mariposa de alto rendimiento Keystone WINN Hi-Seal

Descripción del producto

Las válvulas de mariposa de alto rendimiento Hi-Seal proporcionan un eficiente sellado bidireccional en un amplio espectro de condiciones de servicio

Características

  • Sellado positivo que se logra mecánicamente y no depende de la asistencia de presión de línea.
  • Rendimiento de cierre bidireccional.
  • Opciones de diseño del cuerpo: oblea, con oreja o brida doble.
  • Apta para uso en el servicio de fin de línea (con oreja y brida doble).
  • Disponible en 3 opciones de diseño. Asiento blando, ignífugo o de metal.
  • Diseño compacto que minimiza el peso y los costos de instalación y mantenimiento.
  • Extensa durabilidad gracias al principio de funcionamiento de doble desviación que minimiza el desgaste del asiento.
  • Eje de una pieza que brinda máxima resistencia y seguridad con vida útil prolongada.
  • Ajuste accesible de empaquetadura sin extraer el operador.
  • Reemplazo fácil y simple del asiento.
Conexión final
Doble brida, con oreja, oblea
Aplicación
Circulación de aire, balance de planta (BOP), biocombustibles, vapor limpio, desalinización, cruceros, barcos de contenedores, dársenas portuarias, refinación, colectores de vapor, gas combustible, FPSO (Unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga), abastecimiento de combustible
Material
Súper Dúplex, acero al carbono, Dúplex, acero inoxidable 316, bronce aluminio
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
CL150RF, CL300RF, CL600RF
Tipo de asiento/sello
Alto rendimiento, metal, sello blando
Clase de cierre
Sin fugas
Normas
API 609, ASME B16.34
Tamaño de la válvula
NPS 6 / DN 150, NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Vacío, vapor, amoníaco, petróleo combustible, agua caliente, líquidos, oxígeno, gases especiales, agua
Vástago
Empaquetadura ajustable, carga activa

Documentos y dibujos