No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Keystone-P-P000449

Válvulas de mariposa de alto rendimiento Keystone serie V30/V32

Descripción del producto

Las válvulas de mariposa de alto rendimiento marinas Keystone proporcionan un eficiente sellado bidireccional en un amplio espectro de condiciones de servicio

Características

  • Las pruebas de fábrica de todas las válvulas en el valor total de presión garantizan un cierre hermético del 150 %.
  • La válvula de cierre está diseñada según los estándares JIS.
  • Brida de montaje del actuador según ISO 5211.
  • Sellado y elasticidad excelentes.
  • Eje pasante de una pieza que ofrece máxima resistencia y aplicación de diseño resistente a las explosiones.
  • Dispositivo de detención de posición de disco integralmente moldeado que logra un rendimiento óptimo y la seguridad de la estructura de la válvula.
  • Variaciones con asientos NBR o FKM y otras combinaciones de materiales disponibles bajo pedido especial.
  • Reemplazo fácil y simple del asiento.
  • Tipo aprobado por varias clases de envío principales.
  • Apta para uso en el servicio de fin de línea.
  • Pasadores de disco tangencial, de baja tensión.
  • Extensa durabilidad gracias al principio de funcionamiento de doble desviación que minimiza el desgaste del asiento.
Certificaciones
ABS
Conexión final
Oblea, con oreja
Aplicación
Cisterna, abastecimiento de combustible, transferencia de crudo y productos, control de lastre
Material
Acero inoxidable 316, hierro dúctil, hierro fundido, acero al carbono
Clase de presión
ASME
Tipo de asiento/sello
Alto rendimiento
Clase de cierre
Sin fugas
Tamaño de la válvula
NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 24 / DN 600, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 20 / DN 500
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Agua, vacío, líquido, petróleo combustible, aire
Vástago
Empaquetadura ajustable

Documentos y dibujos