No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Keystone-F89

Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89

Descripción del producto

Keystone F89 es un actuador neumático de cuarto de vuelta para uso general y aplicaciones en áreas clasificadas. El F89 está diseñado para un uso simple, seguro y una gran confiabilidad, que cumple con los requisitos de la norma EN15714-3 y ha sido validado para 500 000 ciclos en condiciones específicas.

Productos

Search
1-10 de 10 resultados para Products
optiSeal figure 1417 butterfly valve
Powered Actuator
F89
NeoSeal Lined Valve
Powered Actuator
F89
series e01 trunnion mounted ball valve
F89
Powered Actuator
series eb om2 floating ball valve
F89
Powered Actuator
CompoSeal Valve
Powered Actuator
F89
series ef190 ball valve
F89
Powered Actuator
series hilok butterfly valve
Powered Actuator
F89
series 30000 tov basic
F89
Powered Actuator
figure 320 322 butterfly valve
Powered Actuator
F89
Series GR Butterfly Valve
Powered Actuator
F89

Características

  • Montaje directo en todas las válvulas de mariposa y de bola Keystone.
  • Conexión de válvula compatible con Keystone (imperial y métrico) e ISO 5211.
  • El diseño de doble cremallera y piñón anula las cargas laterales en el eje de piñón, minimizando el desgaste del cojinete y prolongando la vida útil.
  • Flujo del producto optimizado con topes de carrera montados de manera estándar para ajustar la posición de la válvula en posición abierta y cerrada (+/- 5� en cada extremo).
  • El cuerpo de aluminio anodizado con acabado de pintura electrostática en polvo (ESPC) brinda una protección duradera contra ambientes corrosivos.
  • Versiones de doble acción y retorno por resorte disponibles para un funcionamiento rentable y seguro.
  • Hasta 12 resortes individuales ofrecen un rango de par de torsión flexible para válvulas de bola y mariposa.
  • El diseño de resorte precomprimido y el piñón de accionamiento antiexplosión ofrecen mantenimiento y operación seguros
Presión de alimentación
Hasta 8,3 bar
Temperatura
-40 °C a 150 °C
Tipo
Cuarto de vuelta

Documentos y dibujos