No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Atualmente, estamos executando a manutenção programada. Algumas funções do local são impactadas e podem não funcionar conforme esperado. Gracias por su paciencia.
KTM-K-figure 180 floating ball valve manual actuator

K-Ball Series 182 Floating Ball Valve with Manual Actuator

Descripción del producto

The K-Ball Figure 182 is a three-piece floating ball valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.

Características

Válvula de bola flotante K-Ball serie 182
  • Diseño de doble cierre del eje
  • Válvula de bola de tres piezas, para servicios exigentes
  • Placa superior de montaje ISO 5211
  • Cuerpos de acero al carbono o acero inoxidable
  • Opciones disponibles de material del asiento
  • Diseño de pernos completamente cerrados
  • Diseños de orificio reducido y total
  • Opciones de material de asiento disponibles.
  • Eje a prueba de expulsión y diseño antiestático
  • Apriete según EN 12266-1 Clase A y API 598
  • Configuración de ignífuga probada según API 607 séptima edición/ISO 10497:2010
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Especificaciones

Válvula de bola flotante K-Ball serie 182
Diseño del cuerpo
Tres piezas
Material
Acero al carbono o acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Consulte la hoja de datos en los siguientes documentos
Conexión final
Soldada a tope, soldada a enchufe y roscada
Clasificación de la presión
ASME 300
Tamaño de la válvula
DN 8 - 100 (NPS ¼ - 4)
Estándar de tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula de bola, válvula de bola flotante

Documentos y dibujos

Válvula de bola flotante K-Ball serie 182
Emerson Manual Actuator