No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Magtech-P-LTM Level Transmitter-Magnetostrictive

Transmisores de nivel magnetoestrictivos LTM Magtech™

Descripción del producto

El transmisor de nivel LTM de Magtech ofrece mediciones no intrusivas y directamente en la tubería para lograr operaciones confiables. El transmisor de nivel magnetoestrictivo detecta el nivel de líquido en el recipiente al revelar el nivel de los magnetos contenidos dentro del flotante, y luego transmite la medición al sistema de control. Magtech LTM funciona en conjunto con el indicador magnético de nivel Magtech para ofrecer una solución ideal para aplicaciones de alta presión y alta temperatura.

Temperatura de funcionamiento
-200° a 750 °F (-129° a 399 °C)
Protocolo de comunicación
4-20 mA/HART®, Foundation™ Fieldbus
Pantalla/interfaz
Pantalla integrada local con botones

Características

  • Configuración fácil a través de menús indicativos
  • Monitorización continua de la condición operativa del instrumento a través de HART
  • Ofrece una solución no invasiva junto con el indicador magnético de nivel Magtech

Documentos y dibujos