No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-CMF300A

Medidor ELITE CMF300A Coriolis de Micro Motion, 3 pulgadas (DN80), acero inoxidable 316L, alta temperatura

Descripción del producto

Un caudalímetro ELITE Coriolis de desempeño máximo de acero inoxidable 316L de alta temperatura para proporcionar una medición del caudal precisa y repetible en las aplicaciones más exigentes.

Productos

Search
1-10 de 10 resultados para Products
CMF300A
2500
CMF300A
3700
CMF300A
1700
CMF300A
5700
CMF300A
1500
CMF300A
2700
CMF300A
3500
CMF300A
2400S
CMF300A
4700 Flow Transmitter
CMF300A
1600 Compact Flow Transmitter
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,10 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,05 % del caudal
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,10 % del caudal
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,05 % del caudal
Precisión del caudal másico (gas)
±0,35 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,20 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Repetibilidad de la densidad (líquido)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de la lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
1730 psig (119 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•protección de la entrada
• efectos EMC

Características

  • Obtenga sensibilidad y estabilidad únicas en la medición con este medidor de diseño exclusivo
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con el Smart Meter Verification
  • Obtenga un desempeño inigualable en la medición del caudal y la densidad en sus aplicaciones más exigentes de líquidos, gases y lodos
  • Logre una confiabilidad extraordinaria en las mediciones con la inmunidad más alta a los efectos del caudal, del proceso o ambientales
  • Mejore la escalabilidad con una amplia variedad de coberturas para las aplicaciones, incluidas las higiénicas, criogénicas y de alta presión
  • Implemente el rango más amplio de mediciones durante el proceso – -400 °F a 662 °F (-240 °C a 350 °C) y hasta 6000 psig (414 barg)
  • La más amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, entre las que se encuentran: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, protección de la entrada 66/67, SIL2 y SIL3, aprobaciones marítimas y de transferencia de custodia
  • Elija entre modelos disponibles en acero inoxidable 316L, aleación de níquel C-22 y materiales de superdúplex
  • Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros medidores de densidad y de caudal ELITE Coriolis

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-5 de 5 resultados para piezas y accesorios
:
Procesador central remoto estándar (700) de 9 hilos Micro Motion con NPT y aprobación CSA
Tipo de medición
Flow Measurement
Tipo de producto
Piezas de repuesto
Compatibilidad
Familia
Caudal - Coriolis
disponibilidad
Tipo de medición
Tipo de producto
Compatibilidad
Familia
Flow Measurement
Piezas de repuesto
Caudal - Coriolis