No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-CMFHC3A

Medidor ELITE CMFHC3A Coriolis de Micro Motion, 8-10 pulgadas (DN200-DN250), acero inoxidable 316L, alta temperatura

Descripción del producto

Un caudalímetro Coriolis de alta capacidad ELITE de acero inoxidable 316L de alta temperatura, diseñado para ofrecer una medición de caudal precisa y repetible en las aplicaciones más exigentes.

Productos

Search
1-10 de 10 resultados para Products
CMFHC3A
5700
CMFHC3A
1500
CMFHC3A
1700
CMFHC3A
2400S
CMFHC3A
2700
CMFHC3A
3500
CMFHC3A
3700
CMFHC3A
2500
CMFHC3A
4700 Flow Transmitter
CMFHC3A
1600 Compact Flow Transmitter
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,10% del caudal
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,05% del caudal
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,10% del caudal
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,05% del caudal
Precisión del caudal másico (gas)
±0,35% del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,20% del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Repetibilidad de la densidad (líquido)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5% de lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
1480 psig (102 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

& #8226; UL
& #8226; CSA
& #8226; IECEx
& #8226; NEPSI
& #8226; ATEX
& #8226;Protección de ingreso
& #8226; Efectos de EMC

Características

  • Obtenga sensibilidad y estabilidad de medición únicas con este medidor de diseño exclusivo
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con el Smart Meter Verification
  • Los medidores ELITE de Micro Motion ofrecen un desempeño inigualable de medición de caudal y densidad en las aplicaciones más exigentes de líquidos, gases y lodo.
  • Logre una confiabilidad extraordinaria en las mediciones con la inmunidad más alta a los efectos de fluidos, del proceso o ambientales
  • Mejore la escalabilidad con una amplia variedad de cobertura de aplicaciones, incluidas las higiénicas, criogénicas y de alta presión
  • Implemente el rango más amplio de mediciones durante el proceso – -400 °F a 662 °F (-240 °C a 350 °C) y hasta 6000 psig (414 barg)
  • La más amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, entre las que se encuentran: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, protección contra el ingreso 66/67, SIL2 y IL3, aprobaciones marítimas y de transferencia de custodia
  • Elija entre modelos disponibles en acero inoxidable 316L, aleación de níquel C-22 y materiales de superdúplex
  • Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros medidores de densidad y de caudal ELITE Coriolis

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-7 de 7 resultados para piezas y accesorios
:
Procesador central remoto estándar (700) de 9 hilos Micro Motion con NPT y aprobación CSA
Tipo de medición
Flow Measurement
Tipo de producto
Piezas de repuesto
Compatibilidad
Familia
Caudal - Coriolis
disponibilidad
Tipo de medición
Tipo de producto
Compatibilidad
Familia
Flow Measurement
Piezas de repuesto
Caudal - Coriolis
Conjunto de procesador central mejorado modelo 800 de Micro Motion™
Tipo de medición
Flow Measurement
Tipo de producto
Piezas de repuesto
Compatibilidad
Familia
Caudal - Coriolis
disponibilidad
Tipo de medición
Tipo de producto
Compatibilidad
Familia
Flow Measurement
Piezas de repuesto
Caudal - Coriolis
Kit de barrera Micro Motion™ para Direct Connect con aprobaciones CSA, instrucciones en inglés
Tipo de medición
Flow Measurement
Tipo de producto
Piezas de repuesto
Compatibilidad
Familia
Caudal - Coriolis
disponibilidad
Tipo de medición
Tipo de producto
Compatibilidad
Familia
Flow Measurement
Piezas de repuesto
Caudal - Coriolis