No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-P-EtherNet-Coriolis

Módulo EtherNet/IP de Micro Motion para caudalímetros Coriolis

Descripción del producto

Obtenga salidas multivariables y una potente interfaz de configuración y mantenimiento en un paquete conveniente que es fácil de instalar. Este módulo inteligente proporciona acceso rápido a parámetros de caudal, densidad, temperatura y mucho más.

Carcasa
Carcasa de plástico con conexión a presión al carril DIN
Clase de protección
IP20
Dimensiones
4,72 ” × 2,95 ” × 1,06 ” L × A × A (120 mm × 75 mm × 27 mm )
Fuente de alimentación
Consumo de energía
24 V ±10%
Máximo 280 mA en 24 V
Típico
100 mA
Conexiones y protocolos
De PLC a módulo EtherNet/IP
Modbus RTU (8 bits) con notificación de alertas EtherNet/IP sobre RS-485
Herramienta de configuración de Ethernet (PC) a EtherNet/IP
EtherNet/IP
Cable estándar (no incluido) Conector estándar (no incluido)
Cable estándar (no incluido) Conector estándar (no incluido)
Cable para módulo serial personalizado (incluido)
Consideraciones ambientales
Temperatura de operación de 32 °F a 131 °F (de 0 °C a 55 °C)
Temperatura ambiente de –13 °F a +185 °F (de –25 °C a +85 °C)
Cumplimiento normativo
89/336/EEC, enmiendas 92/31/EEC y 93/68/EEC
EN 50082-2 (1993)
EN 55011 (1990) Clase A
EN 61000
Aislamiento galvánico en la interfaz de la serie Modbus
EN 60950-1 (2001) grado de contaminación 2
Material grupo IIIb de 32 °F a 131 °F (de 0 °C a 55 °C)
Voltaje de operación de 250 Vrms o 250 VCC
Clasificación de señales transientes del circuito secundario de 500 Vo

Documentos y dibujos

Características

  • Integre simple y rápidamente este sistema preconfigurado con tiempos de instalación típicos de menos de 30 minutos
  • Optimice la configuración, la gestión y el mantenimiento de los caudalímetros con una interfaz web intuitiva
  • Acelere la información del proceso con acceso a datos multivariables y al control del sistema sobre parámetros de caudal, densidad y temperatura
  • Mantenga fácilmente el sistema gracias a la monitorización del proceso, el control y la configuración, y la gestión basadas en el navegador
  • Úselo con todos los caudalímetros Coriolis de Micro Motion, con soporte para Smart Meter Verification de Micro Motion