No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT-CMF200B-1500

Medidor Coriolis ELITE de Micro Motion compuesto por el sensor CMF200B y el transmisor 1500

Descripción del producto

Un medidor de caudal Coriolis ELITE de máximo rendimiento y para alta temperatura, de aleación de níquel C22, diseñado para proporcionar mediciones de caudal precisas y reproducibles en las aplicaciones más exigentes.
Desarrollados con tecnología MVD, los transmisores montados en carril DIN caben perfectamente en los paneles de la sala de control. Gracias a la conexión simple de 4 hilos a los sensores para la alimentación y la señal, se elimina el costo de un cableado personalizado.

Especificaciones

Medidor Coriolis Micro Motion Elite CMF200B, 51 Mm (2 Pulgadas) (DN50), Aleación De Níquel C22 , Alta Temperatura
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,10 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,05 % del caudal
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,10 % del caudal
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,05 % del caudal
Precisión del caudal másico (gas)
±0,35 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,20 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Repetibilidad de la densidad (líquido)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de lectura
Presión operativa máxima del sensor
2755 psig (190 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Protección de ingreso:
•Efectos EMC
Transmisor Compacto De Caudal Variable Simple Para Sala De Control Micro Motion 1500
Salidas disponibles
Modelo 1500: para aplicaciones que requieren de una variable de caudal (en miliamperios y una salida de frecuencia/pulso)Modelo 2500: para aplicaciones que requieren de supervisión simultánea de múltiples variables de caudal en combinaciones de
Carcasa
Poliamida PA 6.6
Energía

•Mínimo de 19,2 a 28,8 V CC
•6,3 vatios
•Cumple con los requerimientos de Instalación (Sobrevoltaje) Categoría II, Grado de polución 2
Señales de entrada/salida

•Uno activo 4–20 mA de salida
•Una salida activa de frecuencia
HART
La señal Bell 202 está superpuesta en la salida primaria de miliamperios
Opciones de montaje
Cuarto de control de montaje remoto únicamente
•Montado en carril de 35 mm
•El carril debe estar conectado a tierra
Tipos de aplicación

•Control de proceso continuo
•Caudal en dos fases / gas arrastrado
•Llenado y dosificación
•Verificación del medidor
Aprobaciones de áreas peligrosas
Apto únicamente para entornos no peligrosos

Características

Medidor Coriolis Micro Motion Elite CMF200B, 51 Mm (2 Pulgadas) (DN50), Aleación De Níquel C22 , Alta Temperatura
  • Obtenga sensibilidad y estabilidad de medición únicas con este medidor de diseño exclusivo
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con la verificación inteligente del medidor.
  • Los medidores ELITE de Micro Motion ofrecen un desempeño inigualable de medición de caudal y densidad en las aplicaciones más exigentes de líquidos, gases y lodo.
  • Logre una confiabilidad extraordinaria en las mediciones con la inmunidad más alta a los efectos del caudal, del proceso o ambientales
  • Mejore la escalabilidad con una amplia variedad de cobertura de aplicaciones, incluidas las higiénicas, criogénicas y de alta presión
  • Implemente el rango más amplio de mediciones durante el proceso – -400 °F a 662 °F (-240 °C a 350 °C) y hasta 6,000 psig (414 barg)
  • La más amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, entre las que se encuentran: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, protección contra el ingreso 66/67, SIL2 y IL3, aprobaciones marítimas y de transferencia de custodia
  • Elija entre modelos disponibles en acero inoxidable 316L, aleación de níquel C-22 y materiales de super-duplex
  • Interactúe con nuestros modelos 3D en para conocer más acerca de nuestros medidores ELITE Corioles de caudal y densidad
Transmisor Compacto De Caudal Variable Simple Para Sala De Control Micro Motion 1500
  • Disminuya los gastos de cableado con un transmisor de montaje remoto al usar un riel DIN de 35 mm
  • Colóquelo fácilmente en salas de control: apenas se requieren 0,03ft³ de espacio versus los 1.0ft³ que se suelen requerir para los transmisores Coriolis
  • Simplifique la configuración con una conexión de cuatro hilos a los sensores de alimentación y señal
  • Diagnostique el desempeño en condiciones de gas atrapado y procesamiento de lotes a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
  • Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ

Documentos y dibujos

Medidor Coriolis Micro Motion Elite CMF200B, 51 Mm (2 Pulgadas) (DN50), Aleación De Níquel C22 , Alta Temperatura
Transmisor Compacto De Caudal Variable Simple Para Sala De Control Micro Motion 1500