No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT-CMF400P-2400S

Medidor Coriolis Micro Motion ELITE compuesto por un sensor CMF400P y un transmisor 2400S

Descripción del producto

Un medidor de caudal Coriolis ELITE de máximo rendimiento y para alta presión, de aleación de níquel C22 y con conexiones de acero inoxidable 316, diseñado para proporcionar mediciones de caudal precisas y reproducibles en las aplicaciones más exigentes.
Con una arquitectura integrada diseñada para brindar un fácil acceso a la inteligencia del proceso, el transmisor integral y compacto 2400S proporciona un rendimiento superior en las aplicaciones más exigentes, como arrastre de gas, procesamiento por lotes y carga

Especificaciones

Med. Coriolis Elite CMF400P Micro Motion, 4-6 pulgadas (DN100-DN150), aleac. níquel C22 y acero inoxidable 316L, alta presión
Precisión del caudal másico (líquido)
±0.10 % del caudal (estándar)±0.05 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0.05 % del caudal (estándar)±0.025 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0.10 % del caudal (estándar)±0.05 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0.05 % del caudal (estándar)±0.025 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal másico (gas)
±0.35 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0.20 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0.0005 g/cm3 (±0.5 kg/m3) (estándar)±0.0002 g/cm3 (±0.2 kg/m3) (opcional)
Repetibilidad de la densidad (líquido)
±0.0002 g/cm3 (±0.2 kg/m3) (estándar)±0.0001 g/cm3 (±0.1 kg/m3) (opcional)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0.5 % de lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
2973 psig (205 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Protección de ingreso:
•Efectos EMC
Transmisor 2400S de Micro Motion compacto y de montaje integral
Variables de salida
Masa y caudal volumétrico
Contenido/caudal neto del producto
Temperatura
Densidad
Concentración
Pantalla local
Interfaz de usuario estándar con panel LCD de 2 líneas
Dos clips para conexiones HART/Bell 202 (requiere que se quite la cubierta de la carcasa del transmisor)
Dos botones de membrana para operación local (requiere que se quite la cubierta de la carcasa del transmisor)
Opciones de lentes de vidrio o plástico
Energía
Entrada autoconmutada de CA/CC, reconoce automáticamente el voltaje de alimentación
85-265 VCA, 50/60 Hz, 4 vatios típico, 7 vatios máximo
18-100 VCC, 4 vatios típico, 7 vatios máximo
Cumple con la Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC según EN 61010-1 (IEC 61010-1) e instalación (sobrevoltaje) Categoría II, grado de contaminación 2
Señales de entrada/salida (opción de salida analógica)
Canal A:
Una salida activa de 4-20 mA
No es intrínsecamente seguraCanal B (configurable), uno de:
Una salida de frecuencia activa o pasiva
Una salida discreta activa o pasiva
Una entrada discreta activa o pasiva
Señales de salida/entrada (opción PROFIBUS-DP)
Señal digital bidireccional PROFIBUS-DP
Señales de salida/entrada (opción DeviceNet)
Señal digital bidireccional DeviceNet (ahora obsoleto)
HART
La señal Bell 202 está superpuesta en la salida primaria de miliamperios
la comunicación HART no está disponible en las versiones de transmisores PROFIBUS-DP y DeviceNet
Opciones de montaje
Montaje en campo, integral con sensor
Tipos de aplicación
Control de procesos continuo
Gas de caudal bifásico/arrastrado
Verificación del medidor
Aprobaciones para áreas clasificadas
C1D2
Zona 2

Características

Med. Coriolis Elite CMF400P Micro Motion, 4-6 pulgadas (DN100-DN150), aleac. níquel C22 y acero inoxidable 316L, alta presión
  • Obtenga sensibilidad y estabilidad únicas en la medición con este medidor de diseño exclusivo
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
  • Obtenga un desempeño inigualable en la medición del caudal y la densidad en sus aplicaciones más exigentes de líquidos, gases y lodos
  • Logre una confiabilidad extraordinaria en las mediciones con la inmunidad más alta a los efectos de fluidos, del proceso o ambientales
  • Mejore la escalabilidad con una amplia variedad de coberturas para las aplicaciones, incluidas las higiénicas, criogénicas y de alta presión
  • Implemente el rango más amplio de mediciones durante el proceso – –400 °F a 662 °F (–240 °C a 350 °C) y hasta 6,000 psig (414 barg)
  • El más amplio rango de aprobaciones y certificaciones de mediciones, incluyendo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, protección de la entrada 66/67, SIL2 y SIL3, aprobaciones marítimas y de transferencia de custodia
  • Disponible con disco de ruptura o caja de conexión de purga
  • Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros medidores de densidad y de caudal ELITE Coriolis
Transmisor 2400S de Micro Motion compacto y de montaje integral
  • Reciba diagnósticos de desempeño en condiciones de gas arrastrado y de lotes a partir de aplicaciones vacías con el procesamiento digital MVD
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
  • Emplee la mejor capacidad de medición del caudal bifásico para aplicaciones de procesamiento de lotes, carga y gas arrastrado
  • Elimine la necesidad de quitar la cubierta del transmisor con los botones ópticos de la pantalla
  • Confíe en la aprobación para área clasificada Clase 1, Div. 2 (Zona 2) (sensor y transmisor)

Documentos y dibujos

Med. Coriolis Elite CMF400P Micro Motion, 4-6 pulgadas (DN100-DN150), aleac. níquel C22 y acero inoxidable 316L, alta presión
Transmisor 2400S de Micro Motion compacto y de montaje integral