No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT-F400S-1700

Medidor Coriolis Serie F de Micro Motion compuesto por el sensor F400S y el transmisor 1700

Descripción del producto

Un medidor de caudal Coriolis de acero inoxidable 316L para alta temperatura que ofrece una medición verdaderamente confiable, repetible y sólida.
Gracias a la tecnología MVD, estos transmisores versátiles de montaje en campo están diseñados con una arquitectura de avanzada y proporcionan una gran variedad de E/S y flexibilidades para la aplicación, lo que los convierte en la principal opción de montaje integral compacto.

Especificaciones

Medidor Coriolis F400S de Micro Motion, 4 pulg (DN100), acero inoxidable 316L
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,20 % de la tasa (estándar), hasta ±0,05 % de la tasa (opcional)
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,10 % de la tasa (estándar), hasta ±0,025 % de la tasa (opcional)
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,20 % de la tasa (estándar), hasta ±0,05 % de la tasa (opcional)
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,10 % de la tasa (estándar), hasta ±0,025 % de la tasa (opcional)
Precisión del caudal másico (gas)
Hasta ±0,35 % de la tasa
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,175 % de la tasa
Precisión de la densidad (líquido)
±0,002 g/cm³ (2 kg/m³) (estándar), hasta ±0,0005 g/cm³ (0,5 kg/m³) (opcional)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de la lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
1 450 psig (100 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
  • UL
  • CSA
  • IECEx
  • NEPSI
  • ATEX
  • Protección de ingreso
  • Efectos EMC
Transmisor De Variable Simple Y Montaje En Campo Micro Motion 1700
Variables de salida

 •Caudal másico
 •Caudal volumétrico
Indicador local
Interfaz de usuario estándar con panel LCD de 2 líneas
 •Dos interruptores ópticos para operación local
 •Opciones de lente de vidrio o plástico
Alimentación
Entrada auto-conmutada de CA/CC, reconoce automáticamente el voltaje de la fuente de alimentación
 •85 a 265 VCA, 50/60 Hz, 6 vatios típico, 11 vatios máximo
 •18 a 100 VCC, 6 vatios típico, 11 vatios máximo
 •Cumple con la directiva de bajo voltaje 2006/95/EC según EN 61010-1 (IEC 61010-1) y la enmienda 2. Instalación (sobrevoltaje) categoría II, grado de polución 2
Señales de entrada/salida

 •Una salida activa de 4–20 mA
 •Una salida activa de frecuencia
 •La salida de frecuencia puede configurarse como salida discreta
HART

 •La señal Bell 202 se superpone en la salida de miliamperios primaria
Opciones de montaje
Montaje en campo
 •Montaje integral en un sensor Micro Motion serie F, serie R o serie H
 •Montaje remoto en cualquier sensor Micro Motion Coriolis de 4 hilos o de 9 hilos
Tipos de aplicación

 •Control de procesos continuo
 •Gas de caudal/arrastrado de dos fases
 •Verificación del medidor
 •Certificación SIS
Aprobaciones peligrosas

 •Clase I, div. 1
 •Clase I, div. 2
 •Zona 1
 •Zona 2

Características

Medidor Coriolis F400S de Micro Motion, 4 pulg (DN100), acero inoxidable 316L
  • Logre mediciones de alta precisión de caudal volumétrico y densidad en aplicaciones que requieren un diseño compacto y drenable
  • Disponibles en acero inoxidable 316L y aleación de níquel C-22 en todos los tamaños
  • Mejore las mediciones y el seguimiento con el diagnóstico exhaustivo de las mediciones y el proceso con historial e ingreso de datos incorporados
  • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, inclusive CSA (Clase 1 div. 1 grupos C y D, Clase 1 div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección de ingreso 66/67 y NAMUR
  • Aprobaciones de transferencia de custodia de MID OIML R 117, el Programa Nacional de Evaluación de Tipos (NTEP), Measurement Canada e INMETRO Brasil
  • Consiga las tasas de respuesta más rápidas y las mediciones de procesos y lotes más precisas con la tecnología del transmisor MVD
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
  • Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros medidores de densidad y de caudal Coriolis serie F
Transmisor De Variable Simple Y Montaje En Campo Micro Motion 1700
  • Maximice la flexibilidad con el montaje integrado o remoto
  • Reciba diagnósticos de desempeño en condiciones de gas entrampado y de lotes (batching) a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
  • Baje los costos de cableado y instale el producto rápida y fácilmente
  • Elimine la necesidad de contar con instrumentos adicionales gracias a la medición de la concentración y el caudal neto
  • Confíe en la aprobación y certificación de SIL3 y SIL3 para la transferencia de custodia
  • Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ
  • Obtenga acceso a diagnósticos adicionales e información del proceso sin más costos de cableado con el WirelessHART™
  • Simplifique el acceso al medidor de caudal con la carcasa clase I, división 1 / zona 1 con interfaz opcional del operador local

Documentos y dibujos

Medidor Coriolis F400S de Micro Motion, 4 pulg (DN100), acero inoxidable 316L
Transmisor De Variable Simple Y Montaje En Campo Micro Motion 1700