No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT-F400S-2500

Medidor Coriolis serie F de Micro Motion compuesto por el sensor F400S y el transmisor 2500

Descripción del producto

Un medidor de caudal Coriolis de acero inoxidable 316L para alta temperatura que ofrece una medición verdaderamente confiable, repetible y sólida.
Gracias a la tecnología MVD, estos transmisores versátiles de montaje en campo están diseñados con una arquitectura de avanzada y proporcionan una gran variedad de E/S y flexibilidades para la aplicación, lo que los convierte en la principal opción de montaje integral compacto.

Especificaciones

Medidor Coriolis F400S de Micro Motion, 4 pulg (DN100), acero inoxidable 316L
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,20 % de la tasa (estándar), hasta ±0,05 % de la tasa (opcional)
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,10 % de la tasa (estándar), hasta ±0,025 % de la tasa (opcional)
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,20 % de la tasa (estándar), hasta ±0,05 % de la tasa (opcional)
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,10 % de la tasa (estándar), hasta ±0,025 % de la tasa (opcional)
Precisión del caudal másico (gas)
Hasta ±0,35 % de la tasa
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,175 % de la tasa
Precisión de la densidad (líquido)
±0,002 g/cm³ (2 kg/m³) (estándar), hasta ±0,0005 g/cm³ (0,5 kg/m³) (opcional)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de la lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
1 450 psig (100 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
  • UL
  • CSA
  • IECEx
  • NEPSI
  • ATEX
  • Protección de ingreso
  • Efectos EMC
Transmisor Compacto De Densidad Y Caudal Multivariable Para Sala De Control Micro Motion 2500
Variables de salida

 •Caudal másico y volumétrico
 •Caudal/contenido neto de producto
 •Temperatura
 •Densidad
 •Concentración
Pantalla local
Ninguno
Energía

 •Mínimo de 19,2 a 28,8 V CC
 •6,3 vatios
 •Cumple con los requerimientos de Instalación (Sobrevoltaje) Categoría II, Grado de polución 2
Señales de entrada/salida

 •Uno activo 4–20 mA de salida
 •Una salida activa de frecuencia
HART
La señal Bell 202 se superpone en la salida de miliamperios primaria
Opciones de montaje

 •Montado en carril de 35 mm
 •El carril debe estar conectado a tierra
Tipos de aplicación

 •Control de proceso continuo
 •Caudal en dos fases / gas arrastrado
 •Verificación del medidor
Aprobaciones peligrosas
Adecuado solo para entornos no peligrosos

Características

Medidor Coriolis F400S de Micro Motion, 4 pulg (DN100), acero inoxidable 316L
  • Logre mediciones de alta precisión de caudal volumétrico y densidad en aplicaciones que requieren un diseño compacto y drenable
  • Disponibles en acero inoxidable 316L y aleación de níquel C-22 en todos los tamaños
  • Mejore las mediciones y el seguimiento con el diagnóstico exhaustivo de las mediciones y el proceso con historial e ingreso de datos incorporados
  • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, inclusive CSA (Clase 1 div. 1 grupos C y D, Clase 1 div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección de ingreso 66/67 y NAMUR
  • Aprobaciones de transferencia de custodia de MID OIML R 117, el Programa Nacional de Evaluación de Tipos (NTEP), Measurement Canada e INMETRO Brasil
  • Consiga las tasas de respuesta más rápidas y las mediciones de procesos y lotes más precisas con la tecnología del transmisor MVD
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
  • Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros medidores de densidad y de caudal Coriolis serie F
Transmisor Compacto De Densidad Y Caudal Multivariable Para Sala De Control Micro Motion 2500
  • Disminuya los gastos de cableado con un transmisor de montaje remoto al usar un riel DIN de 35 mm
  • Colóquelo fácilmente en salas de control: apenas se requieren 0,03ft³ de espacio versus los 1.0ft³ que se suelen requerir para los transmisores Coriolis
  • Simplifique la configuración con una conexión de cuatro hilos a los sensores de alimentación y señal
  • Diagnostique el desempeño en condiciones de gas atrapado y procesamiento de lotes a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
  • Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ

Documentos y dibujos

Medidor Coriolis F400S de Micro Motion, 4 pulg (DN100), acero inoxidable 316L
Transmisor Compacto De Densidad Y Caudal Multivariable Para Sala De Control Micro Motion 2500