No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT-R300S-3700

Medidor Coriolis serie R de Micro Motion formado por el sensor R300S y el transmisor 3700

Especificaciones

Transmisor y controlador Micro Motion 3700; montaje en campo remoto
Variables de salida
  • Flujo másico y volumétrico
  • Caudal/contenido neto de producto
  • Temperatura
  • Densidad
  • Concentración
Pantalla local
Panel LCD de múltiples líneas
  • LCD con iluminación de fondo, 128 x 128 pixeles, mapa de bits
  • Contraste ajustable
  • Lente acrílico antideslumbrante resistente a químicos
  • Botones de pulsación grandes con retroalimentación al tacto
  • Teclas de función definidas por software
Energía
Opción de alimentación CA:
  • 85 a 265 VCA
  • 50/60 Hz, 30 VA
  • Cumple con la directiva europea para bajo voltaje 2006/95/EC según IEC 61010-1 e Instalación (sobrevoltaje) categoría II, grado de polución DC:
  • 18 a 30 VCC
  • 18 vatios
  • típico, 25 vatios máximo
    Señales de entrada/salida
    • Dos salidas de 4–20 mA activas
    • Tres salidas discretas
    • Una salida de frecuencia de 2 hilos
    • Una entrada de frecuencia de 2 hilos
    • Dos entradas discretas momentáneas
    HART/WirelessHART
    La señal Bell 202 se superpone en la salida de miliamperios primaria
    Opciones de montaje
    Montaje en campo remoto
    Tipos de aplicación
    • Controlador batch
    • Transferencia de custodia
    • Gas de caudal/arrastrado de dos fases
    • Verificación del medidor
    Aprobaciones para áreas clasificadas
    • UL
    • CSA
    • ATEX
    • NEPSI

    Características

    Medidor Coriolis R025P de Micro Motion, 1/4 pulg. (DN6), acero inoxidable 316L, alta presión
    • Logre un mayor desempeño básico de medición de caudal másico y volumétrico en un diseño compacto
    • Incremente la flexibilidad gracias a la construcción en acero inoxidable 316L que es compatible con la mayoría de los fluidos
    • Reduzca los costos con un transmisor integral que proporciona una arquitectura de caudal variable única
    • Elija entre opciones de transmisor resistente que incluyen: carcasa clase 1, división 1/zona 1 con interfaz del operador local opcional
    • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, inclusive CSA (Clase 1 Div. 1 grupos C y D, Clase 1 Div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección contra ingreso 66/67 y NAMUR
    • Minimice el mantenimiento y obtenga confiabilidad a largo plazo sin piezas móviles que se desgasten o deban reemplazarse
    • Instálelo prácticamente en cualquier lugar gracias a su diseño compacto
    Transmisor y controlador Micro Motion 3700; montaje en campo remoto
    • Disminuya los costos operativos de mantenimiento y mano de obra de la planta con las funciones del transmisor y las capacidades de PCL
    • Aumente la eficiencia, acelere el rendimiento y mejore la calidad del producto
    • Elimine la necesidad de contar con herramientas externas gracias a las capacidades de configuración completas
    • Mejore la interacción con una pantalla programable grande y con alarmas descriptivas para una configuración, control y operación fáciles
    • Aproveche al máximo el tiempo productivo y la consistencia del proceso con la tecnología MVD que acelera la velocidad y permite la medición multivariable

    Documentos y dibujos

    Medidor Coriolis R025P de Micro Motion, 1/4 pulg. (DN6), acero inoxidable 316L, alta presión
    Transmisor y controlador Micro Motion 3700; montaje en campo remoto