No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT-CMF010M-2700

Medidor Coriolis Micro Motion Elite Que Consiste En CMF010M Sensor y 2700 transmisor

Descripción del producto

Un medidor de caudal Coriolis Elite de máximo rendimiento, de acero inoxidable 316L, diseñado para proporcionar mediciones de caudal precisas y reproducibles en las aplicaciones más exigentes.
Un transmisor de montaje en campo, desarrollado con tecnología MVD y diseñado para ofrecer un montaje integral y compacto. Estos transmisores cuentan con un alojamiento resistente Clase I, División 1/Zona 1, con una interfaz de operador local opcional diseñada para proporcionar un fácil acceso al medidor de caudal. La puesta en servicio del medidor de caudal es simple y sin complicaciones, prácticamente sin necesidad de programar opciones especiales.
A field-mount transmitter powered by MVD Technology designed for compact, integral mounting. These transmitters feature a rugged Class I, Division 1 / Zone 1 housing with an optional local operator interface designed to make flow meter access easy. Flow meter commissioning is simple and straight-forward with virtually no special programming requirements.