No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT_HPC015M-3500

Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015M and 3500 Transmitter

Especificaciones

Medidor Coriolis HPC015M de Micro Motion, 1/8 pulgadas (DN3), acero inoxidable, presión operativa máxima de 6991 psi (482 bar)
Caudal
Hasta 504 kg/h (1110 lb/h)
Precisión de caudal másico (líquido)
Hasta ±0,1 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
Hasta ±0,05 % del caudal
Precisión de caudal másico (gas)
±0,5 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,25 % del caudal
Precisión de densidad del líquido
hasta ± 0,001 g/cc en condiciones estándares
Rango de temperatura de fluido
-46 C a 200 C (-50 a -392 F)
Rango de presión
0-6991 psi (0-482 bar)
Transmisor y controlador Micro Motion 3500; montaje en panel/rack remoto
Variables de salida
  • Flujo másico y volumétrico
  • Caudal/contenido neto de producto
  • Temperatura
  • Densidad
  • Concentración
Pantalla local
Panel LCD de múltiples líneas
  • LCD con iluminación de fondo, 128 x 128 pixeles, mapa de bits
  • Contraste ajustable
  • Lente acrílico antideslumbrante resistente a químicos
  • Botones de pulsación grandes con retroalimentación al tacto
  • Teclas de función definidas por software
Energía
Opción de alimentación CA:
  • 85 a 265 VCA
  • 50/60 Hz, 30 VA
  • Cumple con la directiva europea para bajo voltaje 2006/95/EC según IEC 61010-1 e Instalación (sobrevoltaje) categoría II, grado de polución DC:
  • 18 a 30 VCC
  • 18 vatios
  • típico, 25 vatios máximo
    Señales de entrada/salida
    • Dos salidas de 4–20 mA activas
    • Tres salidas discretas
    • Una salida de frecuencia de 2 hilos
    • Una entrada de frecuencia de 2 hilos
    • Dos entradas discretas momentáneas
    HART/WirelessHART
    La señal Bell 202 se superpone en la salida de miliamperios primaria
    Opciones de montaje
    Montaje en panel o carril DIN para sala de control
    Tipos de aplicación
    • Controlador batch
    • Transferencia de custodia
    • Gas de caudal/arrastrado de dos fases
    • Verificación del medidor
    Aprobaciones para áreas clasificadas
    Adecuado solo para áreas no peligrosas

    Características

    Medidor Coriolis HPC015M de Micro Motion, 1/8 pulgadas (DN3), acero inoxidable, presión operativa máxima de 6991 psi (482 bar)
    • Desempeño superior en aplicaciones de alta presión
    • Use un dispositivo para lograr mediciones confiables y repetibles de caudal másico, caudal volumétrico, densidad, concentración y temperatura
    • Obtenga el mejor rendimiento de Coriolis en el mundo real a presiones de funcionamiento de hasta 6991 psi (0-482 bar)
    • Minimice el mantenimiento y obtenga confiabilidad a largo plazo sin piezas móviles que se desgasten o deban reemplazarse
    • Maximice el tiempo productivo con el Smart Meter Verification para verificar la integridad del sistema sin necesidad de sacar de servicio el medidor
    • Se adapta a cualquier requisito de instalación con transmisores 5700 de dos cables, con conexión directa (no se necesita transmisor) y de acero inoxidable
    • Reduce drásticamente los gastos operativos de la inyección de productos químicos y los dispensadores de hidrógeno.
    Transmisor y controlador Micro Motion 3500; montaje en panel/rack remoto
    • Disminuya los costos operativos de mantenimiento y mano de obra de la planta con las funciones del transmisor y las capacidades de PCL
    • Aumente la eficiencia, acelere el rendimiento y mejore la calidad del producto
    • Elimine la necesidad de contar con herramientas externas gracias a las capacidades de configuración completas
    • Mejore la interacción con una pantalla programable grande y con alarmas descriptivas para una configuración, control y operación fáciles
    • Aproveche al máximo el tiempo productivo y la consistencia del proceso con la tecnología MVD que acelera la velocidad y permite la medición multivariable

    Documentos y dibujos

    Medidor Coriolis HPC015M de Micro Motion, 1/8 pulgadas (DN3), acero inoxidable, presión operativa máxima de 6991 psi (482 bar)
    Transmisor y controlador Micro Motion 3500; montaje en panel/rack remoto