No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT_R025P-2400S

Micro Motion R-Series Coriolis Meter Consisting of R025P Sensor and 2400S Transmitter

Especificaciones

Medidor Coriolis Micro Motion R025P, 6,35 Mm (1/4 De Pulgada) (DN6), Acero Inoxidable 316L, Alta Presión
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,50 % del caudal (estándar)±0,40 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,25 % del caudal (estándar)±0,20 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,50 % del caudal
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,25 % del caudal
Precisión del caudal másico (gas)
±0,75 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,50 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,01 g/cm³ (10,0 kg/m³) (estándar)±0,003 g/cm³ (3,0 kg/m³) (opcional)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de lectura
Presión operativa máxima del sensor
2300 psig (159 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
Transmisor 2400S de Micro Motion compacto y de montaje integral
Variables de salida
Masa y caudal volumétrico
Contenido/caudal neto del producto
Temperatura
Densidad
Concentración
Pantalla local
Interfaz de usuario estándar con panel LCD de 2 líneas
Dos clips para conexiones HART/Bell 202 (requiere que se quite la cubierta de la carcasa del transmisor)
Dos botones de membrana para operación local (requiere que se quite la cubierta de la carcasa del transmisor)
Opciones de lentes de vidrio o plástico
Energía
Entrada autoconmutada de CA/CC, reconoce automáticamente el voltaje de alimentación
85-265 VCA, 50/60 Hz, 4 vatios típico, 7 vatios máximo
18-100 VCC, 4 vatios típico, 7 vatios máximo
Cumple con la Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC según EN 61010-1 (IEC 61010-1) e instalación (sobrevoltaje) Categoría II, grado de contaminación 2
Señales de entrada/salida (opción de salida analógica)
Canal A:
Una salida activa de 4-20 mA
No es intrínsecamente seguraCanal B (configurable), uno de:
Una salida de frecuencia activa o pasiva
Una salida discreta activa o pasiva
Una entrada discreta activa o pasiva
Señales de salida/entrada (opción PROFIBUS-DP)
Señal digital bidireccional PROFIBUS-DP
Señales de salida/entrada (opción DeviceNet)
Señal digital bidireccional DeviceNet (ahora obsoleto)
HART
La señal Bell 202 está superpuesta en la salida primaria de miliamperios
la comunicación HART no está disponible en las versiones de transmisores PROFIBUS-DP y DeviceNet
Opciones de montaje
Montaje en campo, integral con sensor
Tipos de aplicación
Control de procesos continuo
Gas de caudal bifásico/arrastrado
Verificación del medidor
Aprobaciones para áreas clasificadas
C1D2
Zona 2

Características

Medidor Coriolis Micro Motion R025P, 6,35 Mm (1/4 De Pulgada) (DN6), Acero Inoxidable 316L, Alta Presión
  • Logre un mayor desempeño básico de medición de caudal másico y volumétrico en un diseño compacto
  • Incremente la flexibilidad gracias a la construcción en acero inoxidable 316L que es compatible con la mayoría de los fluidos
  • Reduzca los costos con un transmisor integral que proporciona una arquitectura de caudal variable única
  • Elija entre opciones de transmisor resistente que incluyen: carcasa clase 1, división 1/zona 1 con interfaz del operador local opcional
  • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, inclusive CSA (Clase 1 Div. 1 grupos C y D, Clase 1 Div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección contra ingreso 66/67 y NAMUR
  • Minimice el mantenimiento y obtenga confiabilidad a largo plazo sin piezas móviles que se desgasten o deban reemplazarse
  • Instálelo prácticamente en cualquier lugar gracias a su diseño compacto
  • Install virtually anywhere with compact design
Transmisor 2400S de Micro Motion compacto y de montaje integral
  • Reciba diagnósticos de desempeño en condiciones de gas arrastrado y de lotes a partir de aplicaciones vacías con el procesamiento digital MVD
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
  • Emplee la mejor capacidad de medición del caudal bifásico para aplicaciones de procesamiento de lotes, carga y gas arrastrado
  • Elimine la necesidad de quitar la cubierta del transmisor con los botones ópticos de la pantalla
  • Confíe en la aprobación para área clasificada Clase 1, Div. 2 (Zona 2) (sensor y transmisor)

Documentos y dibujos

Medidor Coriolis Micro Motion R025P, 6,35 Mm (1/4 De Pulgada) (DN6), Acero Inoxidable 316L, Alta Presión
Transmisor 2400S de Micro Motion compacto y de montaje integral