No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Atualmente, estamos executando a manutenção programada. Algumas funções do local são impactadas e podem não funcionar conforme esperado. Gracias por su paciencia.
Micro Motion-K-G025M Coriolis Meter and 1700 Transmitter

Medidor Coriolis G025M, 1/4 in (DN6), acero inoxidable 316L y transmisor 1700 de Micro Motion™

Especificaciones

Medidor Coriolis G025M de Micro Motion™, 1/4 in (DN6), acero inoxidable 316L
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,25 % del caudal (estándar), ±0,15 % del caudal (opcional), ±0,10 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,125 % del caudal (estándar), ±0,075 % del caudal (opcional), ±0,05 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,25 % del caudal (estándar), ±0,15 % del caudal (opcional), ±0,10 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,125 % del caudal (estándar), ±0,075 % del caudal (opcional), ±0,05 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal másico (gas)
±0,5 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
0,25 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,005 g/cm³ (5,0 kg/m³)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0.5 % de lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
1450 psig (100 barg)
Certificaciones y aprobaciones
CSA
IECEx
ATEX
Protección de ingreso (IP 66/67), NEMA 4X
SIL 2 y SIL 3
Efectos de EMC
NAMUR NE 80, NE 95, NE 132
Tamaño
Brida CL150: 8,05 in (20,4 cm)
Peso
Brida CL150: 8 lb (3,6 kg)
Transmisor De Variable Simple Y Montaje En Campo Micro Motion 1700
Variables de salida

 •Caudal másico
 •Caudal volumétrico
Indicador local
Interfaz de usuario estándar con panel LCD de 2 líneas
 •Dos interruptores ópticos para operación local
 •Opciones de lente de vidrio o plástico
Alimentación
Entrada auto-conmutada de CA/CC, reconoce automáticamente el voltaje de la fuente de alimentación
 •85 a 265 VCA, 50/60 Hz, 6 vatios típico, 11 vatios máximo
 •18 a 100 VCC, 6 vatios típico, 11 vatios máximo
 •Cumple con la directiva de bajo voltaje 2006/95/EC según EN 61010-1 (IEC 61010-1) y la enmienda 2. Instalación (sobrevoltaje) categoría II, grado de polución 2
Señales de entrada/salida

 •Una salida activa de 4–20 mA
 •Una salida activa de frecuencia
 •La salida de frecuencia puede configurarse como salida discreta
HART

 •La señal Bell 202 se superpone en la salida de miliamperios primaria
Opciones de montaje
Montaje en campo
 •Montaje integral en un sensor Micro Motion serie F, serie R o serie H
 •Montaje remoto en cualquier sensor Micro Motion Coriolis de 4 hilos o de 9 hilos
Tipos de aplicación

 •Control de procesos continuo
 •Gas de caudal/arrastrado de dos fases
 •Verificación del medidor
 •Certificación SIS
Aprobaciones peligrosas

 •Clase I, div. 1
 •Clase I, div. 2
 •Zona 1
 •Zona 2

Características

Medidor Coriolis G025M de Micro Motion™, 1/4 in (DN6), acero inoxidable 316L
  • Tamaño ultracompacto para caber donde el espacio es limitado
  • Etiquetado por láser para una mayor durabilidad en entornos desafiantes
  • Amplia conectividad y facilidad de uso con la electrónica Micro Motion
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
  • Amplio rango de aprobaciones y certificaciones de medidores, incluyendo; CSA, ATEX, IECEx, y NAMUR
  • Facilidad de selección y configuración con las herramientas MyEmerson
  • Diseño ligero para facilitar la manipulación y las instalaciones móviles
  • Available in standard surface finish stainless steel or improved surface finish stainless steel options up to 15 Ra
  • Use in SIP, CIP and sanitary environments where 3-A, EHEDG, and ASME BPE compliance is required
Transmisor De Variable Simple Y Montaje En Campo Micro Motion 1700
  • Maximice la flexibilidad con el montaje integrado o remoto
  • Reciba diagnósticos de desempeño en condiciones de gas entrampado y de lotes (batching) a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
  • Baje los costos de cableado y instale el producto rápida y fácilmente
  • Elimine la necesidad de contar con instrumentos adicionales gracias a la medición de la concentración y el caudal neto
  • Confíe en la aprobación y certificación de SIL3 y SIL3 para la transferencia de custodia
  • Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ
  • Obtenga acceso a diagnósticos adicionales e información del proceso sin más costos de cableado con el WirelessHART™
  • Simplifique el acceso al medidor de caudal con la carcasa clase I, división 1 / zona 1 con interfaz opcional del operador local

Documentos y dibujos

Medidor Coriolis G025M de Micro Motion™, 1/4 in (DN6), acero inoxidable 316L
Transmisor De Variable Simple Y Montaje En Campo Micro Motion 1700