No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-FVM

Medidor De Viscosidad Tipo Horquilla Micro Motion FVM

Descripción del producto

Un medidor de viscosidad tipo horquilla, multivariable y de alto rendimiento, que proporciona mediciones de temperatura, densidad y viscosidad precisas en cañerías, circuitos de derivación y tanques.

Precisión de viscosidad
±0,2 cP (rango 0,5 –10 cP) luego ±1% de la escala completa de los siguientes rangos:
 •0,5 a 10 cP
 •10 a 100 cP
 •100 a 1000 cP
Rango de viscosidad de funcionamiento
0,5 a 20.000 cP
Precisión de densidad
±1,0 kg/m3(±0,001 g/cm3)
Rango de densidad operativa
0-3000 kg/m3(0-3 g/cm3)
Rango de temperatura operativa – vástago corto
–50 °C a +200 °C (–58 °F a +392 °F)
Rango de temperatura operativa – vástago largo
–40 °C a +150 °C (–40 °F a +302 °F)
Materiales

 •Partes húmedas:acero inox. 316L
 • Acabado de las puntas Normal, recubrimiento de PFA o electropulido
 •Alojamiento del transmisor: aluminio con revestimiento de poliuretano
Indicador local (opcional)

 •Pantalla de LCD de segmentos, dos líneas.
 •Se puede girar en el transmisor, en incrementos de 90 grados, para garantizar una fácil visualización.
 •Adecuado para su funcionamiento en áreas peligrosas.
 •Controles mediante interruptores ópticos para configuración y visualización en áreas peligrosas.
 •Lente de vidrio.
 •El LED de tres colores indica el estatus del medidor y de las alertas.
Funciones del indicador

 •Ver las variables de proceso.
 •Ver y reconocer las alertas.
 •Configurar salidas de mA y RS-485.
 •Compatible con la verificación de densidad conocida (KDV).
 •Se puede usar con múltiples idiomas.
Canales de salida del transmisor
Canales de salida disponibles (según la opción de interfaz de la electrónica):
 •Una o dos salidas (pasivas) con alimentación externa de 4–20 mA
 •El canal A es de 4–20 mA + HART
 •El canal B es de 4–20 mA
 •Una salida (pasiva) de Señal de período de tiempo (TPS) con alimentación externa
 •Una salida discreta (pasiva) con alimentación externa
 •También se puede ordenar una salida Modbus/RS-485 con un procesador para uso con un transmisor FOUNDATION Fieldbus 2700 con montaje remoto
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
Agencias y tipos de aprobaciones disponibles:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx

Características

  • Reciba mediciones confiables, continuas y multivariables de la viscosidad, la densidad y la temperatura
  • Inserte de manera fácil y directa en tuberías, lazos de derivación y tanques
  • Amplié el uso con un transmisor de montaje en cabezal, aprobado para áreas clasificadas que acepta configuración local y una pantalla
  • Verifique rápidamente la condición operativa y el estado del medidor con el diagnóstico interno avanzado
  • Compatible con muchos protocolos simultáneos para conexión a DCS, PLC y computadoras de caudal
  • Interactúe con nuestra herramienta esquemática detallada para obtener más información sobre nuestros medidores exclusivos de densidad y viscosidad

Documentos y dibujos