No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Ovation-P-Playback-Recorder

Grabadora de reproducción Ovation™

Descripción del producto

La grabadora de reproducción Ovation registra de manera automática y continua los datos de operación de la planta con la misma resolución que el sistema de control en vivo. Los eventos capturados de la planta se pueden reproducir en cualquier momento en las estaciones de trabajo del operador de Ovation por medio del recurso de reproducción.

Características

  • Registra de manera continua los datos de las operaciones de la planta con la misma resolución que el sistema de control en vivo
  • Equipada con funciones estándar similares a las de una grabadora de video
  • Proporciona vistas holísticas y repetibles de un evento de la planta
  • Se rellena automáticamente con datos del sistema de control y no se requiere ingeniería adicional

Documentos y dibujos