No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
OZ-Gedney-P-MCG-Battery-Pack

Paquete de batería con cargador McGill™

Descripción del producto

El paquete de batería con cargador McGill™ es ideal para usarse con luces de trabajo fluorescentes de 12 voltios, 13 vatios, cuando se trabaja en áreas remotas. Una batería totalmente cargada opera una luz de trabajo durante aproximadamente cinco horas de manera continua.

Características

  • El cargador se conecta a 120 VCA y carga a 1,2 amperios, 12 VCC
  • Incluye un cable de 1,8 m (6 pies) y un conector de iluminación macho para insertar la salida hembra de la batería. De este modo, el cargador se conecta directamente a una toma de 120 voltios
  • Si se descarga la batería con la profundidad máxima recomendada, el cargador necesita 16 horas para volver a cargarse totalmente. A medida que se carga la batería, la salida del cargador se reduce hasta alcanzar el nivel bajo. La batería debe quitarse del cargador en un lapso de tres días
  • Batería de ácido de plomo sellada, capacidad de 7 amperios por ahora
  • Cargador cónico
  • Si la batería se sobrecalienta, se abre la ventilación de seguridad
  • La batería incluye un cable de alimentación de 0,3 m (1 pie) con una salida hembra de 12 voltios
  • El paquete de baterías pesa 2,6 kg (5,75 libras). Tiene 152,4 mm (6 pulg.) de alto, 63,5 mm (2,5 pulg.) de ancho y 88,9 mm (3,5 pulg.) de largo
Certificaciones y conformidades NEC/CEC
Homologado para áreas comunes (sin clasificar)
Compartimento de las baterías
Nilón robusto con cierre de zipper doble, acolchado de espuma de celda cerrada en los costados y el fondo
Correa
Correa de malla ajustable de 50,8 mm (2 pulg.) con hebilla de liberación rápida
Correa de hombro
Correa ajustable de 1524,0 mm (6 pulg.) de largo en cada extremo con almohadilla de espuma de 0,3 m (1 pie) de largo
Anillo en "D"
Dos anillos en D para conectar los ganchos de la correa de hombro. El anillo en D triangular ofrece un lugar para colgar la lámpara y trabajar con las manos libres

Documentos y dibujos