No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Paine-P-210-30-110 Pressure Transducer

Transductor de presión 210-30-110 Paine™

Descripción del producto

El transductor de presión 210-30-110 de Paine™ es un transductor sellado, de acero inoxidable completamente soldado que monitoriza con precisión la presión del sistema directamente en el punto de medición. Este dispositivo tiene un diseño resistente y funciona eficientemente en sistemas hidráulicos, neumáticos y otros sistemas rigurosos. Este transductor se usa comúnmente en aplicaciones generales de presión y está disponible en muchos rangos de presión con entradas de voltaje, conexiones eléctricas, puertos de presión, pruebas especiales y compensación térmica opcionales.

Rango de medición
Hasta 5 000 psis (344 bares)
Temperatura de funcionamiento
-65 °F a 250 °F (-53 °C a 121 °C)
Medio del proceso
Cualquiera compatible con 15-5 PH CRES condición H1025 y 304 CRES
Accesorios/puerto de presión
Conexión de montaje conforme a MS33649-4 usando un O-ring tamaño MS28775-012

Características

  • El diseño resistente soporta entornos difíciles y extremos para un desempeño de larga duración
  • Excelente estabilidad a largo plazo para obtener mediciones confiables
  • El diseño resistente a los golpes y a las vibraciones ofrece monitorización de presión altamente precisa en condiciones exigentes
  • La respuesta alta de la frecuencia dinámica de fluidos ofrece una indicación rápida de los cambios del proceso
  • El fluido de operacion pueder ser cualquiera que sea compatible con acero inoxidable 15-5 PH CRES con una dureza según H1025 acero inoxidable 304
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso

Documentos y dibujos