No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Paine-P-210-35-010 HP and HT Transducer

Transductor de presión 210-35-010 Paine™

Descripción del producto

El transductor de presión serie 210-35-010 Paine™ es un sensor de presión sellado herméticamente, resistente, de acero inoxidable completamente soldado que ofrece rangos de 0 a 500 - 0 a 5.000 psi (34 a 344 bares). Este transductor está diseñado para los más exigentes entornos hidráulicos y neumáticos, y cuenta con monitorización de presión confiable para tomar mejores decisiones. Este dispositivo ofrece una alta precisión en un paquete compacto y sellado que es ideal para aplicaciones industriales, aeroespaciales y de defensa.

Rango de medición
Hasta 5000 psid (344 bares)
Temperatura de funcionamiento
-65 °F a 250 °F (-53 °C a 121 °C)
Medio del proceso
Cualquiera compatible con 17-4 PH CRES o 15-5 PH CRES
Accesorios/puerto de presión
Según AS4395E04

Características

  • ±0,25% de precisión de la escala completa
  • La construcción sellada, completamente soldada soporta entornos exigentes para obtener mediciones confiables a largo plazo
  • Diseño de paquete compacto para ofrecer una solución fácil de usar
  • Amplio rango de presión operativa –hasta 5 000 psia y psis (344 bares) para muchas aplicaciones y demandas de procesos
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso

Documentos y dibujos