No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Atualmente, estamos executando a manutenção programada. Algumas funções do local são impactadas e podem não funcionar conforme esperado. Gracias por su paciencia.
Paine-P-212-60-080 Compensated DP Transducer

Transductor de presión diferencial 212-60-080 Paine™

Descripción del producto

El transmisor de presión diferencial 212-60-080 de Paine™ es un sensor de presión diferencial de salida VCC con temperatura compensada. Este transmisor brinda mediciones para la realimentación de posición del actuador desde controles hidráulicos y neumáticos en entornos industriales, de energía, de OEM y de prueba. Este sensor viene con electrónica incorporada eliminando la necesidad de sensores y amplificadores separados. Además, ofrece una salida exacta directamente proporcional a la diferencia de presión en los dos puertos.

Rango de medición
Hasta 5000 psid (344 bares)
Temperatura de funcionamiento
-40 °F a 250 °F (0 °C a 121 °C)
Medio del proceso
Cualquiera compatible con CRES serie 300, Buna-N-Rubber, 2024-T351 AL y 15-5 PH CRES
Accesorios/puerto de presión
Montaje con manifold según MIL-G-5514, se incluyen (2) O-rings tipo II, clase 2 MS28775-008 con cada transductor

Características

  • Ofrece mediciones de presión a largo plazo altamente confiables y precisas
  • La construcción sellada y resistente a la corrosión brinda un desempeño duradero
  • El diseño compacto y liviano soporta las altas vibraciones y los choques
  • Construido para un amplio rango de presiones operativas a fin de adaptarse a distintas aplicaciones
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso

Documentos y dibujos