No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Paine-P-215-01-080 Temperature Sensor

Sensor de temperatura de superficie serie 215-01-080 Paine™

Descripción del producto

El sensor de temperatura de superficie serie 215-01-080 de Paine es una sonda de detector de resistencia de la temperatura (RTD) de platino diseñada para temperaturas elevadas de hasta 482 °F (250 °C). Diseñado como un sensor compacto y resistente a la corrosión, esta sonda RTD ofrece un desempeño a largo plazo con confiabilidad, estabilidad y repetibilidad. Estos sensores ofrecen precisión y tiempos de respuesta rápidos, además de ser aptos para mediciones críticas de temperatura en superficies de maquinarias y equipos de proceso.

Rango de temperatura
De -4 a 482 °F (de -20 a 250 °C)
Garantía
1 año
Materiales de construcción
Cabeza hexagonal: Inconel X750. Carcasa: Inconel 718, UNSN07718, solución templada y curada a un máximo de Rockwell C40
Accesorios/puerto de presión
1/4 -20 UNC-2A
Certificaciones/aprobaciones
Ninguna

Características

  • El sensor soporta la corrosión y la oxidación en entornos adverso y extremos, lo que le permite alcanzar una mayor durabilidad
  • Los tiempos de respuesta rápidos producen datos de medición precisos que permiten mejorar la eficiencia
  • Se ofrece en un paquete con un diámetro máximo de 0,732 pulg. para un factor de forma muy pequeño
  • Estabilidad y precisión a largo plazo que ofrece un desempeño de medición coherente y confiable
  • Sensor con opciones personalizables disponibles para diseños adaptables al uso

Documentos y dibujos